Headless Shoulder Screws are designed for applications that require a smooth bearing surface, without an exposed screw head. Unlike a standard shoulder screw, it features a cylindrical body with a shoulder and a threaded end, but lacks a head. This design allows for secure attachment, while maintaining a clean and compact appearance.
Their headless design makes them ideal for use in constrained spaces, where a standard screw head would interfere with surrounding components. The large unthreaded portion of the screw ensures tight tolerances, which is essential for applications that require precision.
Often used in conjunction with bearings and bushings, to provide reliable support and enable smooth motion.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0126
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | l2 | w1 | d1 | l1 | d2 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,6361 Kč - 30,6361 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
0.6
|
5.5
|
6.0
|
M4
|
||
| 28,0398 Kč - 28,0398 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5
|
0.5
|
4.0
|
3.0
|
M3
|
||
| 32,7131 Kč - 32,7131 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
0.8
|
6.5
|
6.0
|
M5
|
||
| 35,8287 Kč - 35,8287 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
1.0
|
8.0
|
8.0
|
M6
|
||
| 28,0398 Kč - 28,0398 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5
|
0.5
|
4.0
|
4.0
|
M3
|
||
| 35,8287 Kč - 35,8287 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
1.0
|
8.0
|
5.0
|
M6
|
||
| 35,8287 Kč - 35,8287 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
1.0
|
8.0
|
6.0
|
M6
|
||
| 30,6361 Kč - 30,6361 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
0.6
|
5.5
|
4.0
|
M4
|
||
| 35,8287 Kč - 35,8287 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
1.0
|
8.0
|
4.0
|
M6
|
||
| 32,7131 Kč - 32,7131 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
0.8
|
6.5
|
10.0
|
M5
|
||
| 28,0398 Kč - 28,0398 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5
|
0.5
|
4.0
|
6.0
|
M3
|
||
| 32,7131 Kč - 32,7131 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
0.8
|
6.5
|
4.0
|
M5
|
||
| 28,0398 Kč - 28,0398 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5
|
0.5
|
4.0
|
5.0
|
M3
|
||
| 30,6361 Kč - 30,6361 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
0.6
|
5.5
|
3.0
|
M4
|
||
| 35,8287 Kč - 35,8287 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.0
|
1.0
|
8.0
|
10.0
|
M6
|
||
| 30,6361 Kč - 30,6361 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
0.6
|
5.5
|
5.0
|
M4
|
||
| 32,7131 Kč - 32,7131 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
0.8
|
6.5
|
5.0
|
M5
|
||
| 28,0398 Kč - 28,0398 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.5
|
0.5
|
4.0
|
2.5
|
M3
|
||
| 30,6361 Kč - 30,6361 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
0.6
|
5.5
|
8.0
|
M4
|
||
| 32,7131 Kč - 32,7131 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
0.8
|
6.5
|
8.0
|
M5
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku