Tato řada šroubů s osazením má ultra nízkou válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Výška hlavy těchto šroubů s velmi nízkým profilem odpovídá přibližně 1/3 výšky běžných šroubů s osazením. Vnitřní šestihran je ideální pro přesnou montáž a tam, kde je k dispozici omezený prostor.
Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Tento materiál je oblíbenou volbou pro stavební a automobilový průmysl. Tyto šrouby jsou vhodné pro farmaceutický průmysl a další obory.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, černěná, ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0134.B4, SRP0134.A4, SR36650
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | d1+0|-0.025 | h1 | l1 005 00 | Materiál | l2 | A/F | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53,69 Kč - 76,70 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.0
|
1.3
|
12.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
4.0
|
2.0
|
||
177,64 Kč - 253,78 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.0
|
3.5
|
40.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
16.0
|
6.0
|
||
147,75 Kč - 211,07 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.0
|
3.5
|
20.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
16.0
|
6.0
|
||
177,64 Kč - 253,78 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.0
|
3.5
|
30.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
16.0
|
6.0
|
||
129,09 Kč - 184,42 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
2.7
|
30.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
12.0
|
5.0
|
||
124,90 Kč - 178,43 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
2.0
|
40.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
11.0
|
4.0
|
||
94,06 Kč - 134,37 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
2.7
|
8.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
12.0
|
5.0
|
||
177,64 Kč - 253,78 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.0
|
3.5
|
25.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
16.0
|
6.0
|
||
100,15 Kč - 143,07 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
1.7
|
40.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
6.0
|
3.0
|
||
105,29 Kč - 150,42 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
2.7
|
16.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
12.0
|
5.0
|
||
70,26 Kč - 100,37 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
5.0
|
1.3
|
30.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
5.0
|
2.5
|
||
100,15 Kč - 143,07 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
1.7
|
30.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
6.0
|
3.0
|
||
136,33 Kč - 194,75 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.0
|
3.5
|
12.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
16.0
|
6.0
|
||
101,29 Kč - 144,70 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
2.7
|
12.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
12.0
|
5.0
|
||
70,26 Kč - 100,37 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
5.0
|
1.3
|
25.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
5.0
|
2.5
|
||
70,26 Kč - 100,37 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
5.0
|
1.3
|
40.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
5.0
|
2.5
|
||
129,09 Kč - 184,42 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
2.7
|
25.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
12.0
|
5.0
|
||
150,80 Kč - 215,42 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
2.7
|
40.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
12.0
|
5.0
|
||
100,15 Kč - 143,07 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
2.7
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
12.0
|
5.0
|
||
121,86 Kč - 174,08 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
2.0
|
25.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
11.0
|
4.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku