Tato řada šroubů s osazením má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem či torx nebo plochou drážkou.
Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli nebo z titanu, což jsou materiály, které se vyznačují dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Tyto materiály jsou také oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel nerezavějící AISI 316, Ocel nerezavějící AISI 416, Titan třídy G2, Titan třídy G5 Barva: , černá Produktová řada: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Materiál | l2 | Drážka | d3 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52,74 Kč - 75,34 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
3.0
|
5.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
4.0
|
Vnitřní šestihran
|
5.0
|
||
53,69 Kč - 76,70 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
3.0
|
16.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
4.0
|
Vnitřní šestihran
|
5.0
|
||
191,16 Kč - 273,09 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.0
|
75.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
16.0
|
Vnitřní šestihran
|
20.0
|
||
109,86 Kč - 156,94 Kč | 2 Skladem |
M8
|
10.0
|
14.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
12.0
|
Vnitřní šestihran
|
14.0
|
||
100,15 Kč - 143,07 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
40.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
6.0
|
Vnitřní šestihran
|
10.0
|
||
53,69 Kč - 76,70 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
3.0
|
20.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
4.0
|
Vnitřní šestihran
|
5.0
|
||
71,21 Kč - 101,73 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
5.0
|
35.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
5.0
|
Vnitřní šestihran
|
8.0
|
||
78,44 Kč - 112,06 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
4.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
11.0
|
Vnitřní šestihran
|
12.0
|
||
52,74 Kč - 75,34 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.0
|
3.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
4.0
|
Vnitřní šestihran
|
6.0
|
||
177,64 Kč - 253,78 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.0
|
35.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
16.0
|
Vnitřní šestihran
|
20.0
|
||
136,33 Kč - 194,75 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.0
|
8.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
16.0
|
Vnitřní šestihran
|
20.0
|
||
288,27 Kč - 411,81 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
100.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
6.0
|
Vnitřní šestihran
|
10.0
|
||
136,33 Kč - 194,75 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.0
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
16.0
|
Vnitřní šestihran
|
20.0
|
||
139,56 Kč - 199,38 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
45.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
11.0
|
Vnitřní šestihran
|
12.0
|
||
53,69 Kč - 76,70 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.0
|
20.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
4.0
|
Vnitřní šestihran
|
6.0
|
||
78,44 Kč - 112,06 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
7.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
11.0
|
Vnitřní šestihran
|
12.0
|
||
52,74 Kč - 75,34 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.0
|
7.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
4.0
|
Vnitřní šestihran
|
6.0
|
||
52,74 Kč - 75,34 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
3.0
|
3.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
4.0
|
Vnitřní šestihran
|
5.0
|
||
271,57 Kč - 387,96 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
20.0
|
45.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
22.0
|
Vnitřní šestihran
|
30.0
|
||
196,30 Kč - 280,43 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
55.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
12.0
|
Vnitřní šestihran
|
14.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku