Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením – s válcovou hlavou

Skladem

Tato řada šroubů s osazením má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem či torx nebo plochou drážkou.

  • Šestihran je ideální pro přesnou montáž a ideálně se používají tam, kde je k dispozici menší plocha.
  • Drážka Torx nabízí přesné a rychlé umístění utahovacího nástroje a přenáší utahovací moment při menším potřebném přítlaku.
  • Ploché drážky jsou pro standardní šroubováky a vyžadují menší tlak než drážky zapuštěné.

Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli nebo z titanu, což jsou materiály, které se vyznačují dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Tyto materiály jsou také oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
  • Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli nebo z titanu, což jsou materiály, které se vyznačují dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.
  • Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel nerezavějící AISI 316, Ocel nerezavějící AISI 416, Titan třídy G2, Titan třídy G5 Barva: , černá Produktová řada: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 1 669
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Materiál l2 Drážka d3 Koupit
209,82 Kč - 299,74 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
70.0
ocel nerezavějící AISI 303
12.0
Vnitřní šestihran
14.0
53,69 Kč - 76,70 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
3.0
14.0
ocel nerezavějící AISI 303
4.0
Vnitřní šestihran
5.0
53,69 Kč - 76,70 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
18.0
ocel nerezavějící AISI 303
4.0
Vnitřní šestihran
6.0
78,44 Kč - 112,06 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
5.0
ocel nerezavějící AISI 303
11.0
Vnitřní šestihran
12.0
202,20 Kč - 288,86 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0
65.0
ocel nerezavějící AISI 303
12.0
Vnitřní šestihran
14.0
95,01 Kč - 135,73 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
18.0
ocel nerezavějící AISI 303
11.0
Vnitřní šestihran
12.0
53,69 Kč - 76,70 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
3.0
25.0
ocel nerezavějící AISI 303
4.0
Vnitřní šestihran
5.0
147,75 Kč - 211,07 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
18.0
ocel nerezavějící AISI 303
16.0
Vnitřní šestihran
20.0
370,90 Kč - 529,86 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
16.0
65.0
ocel nerezavějící AISI 303
18.0
Vnitřní šestihran
24.0
275,70 Kč - 393,86 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
16.0
35.0
ocel nerezavějící AISI 303
18.0
Vnitřní šestihran
24.0
121,86 Kč - 174,08 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
45.0
ocel nerezavějící AISI 303
6.0
Vnitřní šestihran
10.0
52,74 Kč - 75,34 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
6.0
ocel nerezavějící AISI 303
4.0
Vnitřní šestihran
6.0
95,01 Kč - 135,73 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
8.0
ocel nerezavějící AISI 303
11.0
Vnitřní šestihran
12.0
100,15 Kč - 143,07 Kč 49 Skladem
M5
6.0
30.0
ocel nerezavějící AISI 303
6.0
Vnitřní šestihran
10.0
147,75 Kč - 211,07 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
12.0
20.0
ocel nerezavějící AISI 303
16.0
Vnitřní šestihran
20.0
191,16 Kč - 273,09 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
70.0
ocel nerezavějící AISI 303
11.0
Vnitřní šestihran
12.0
65,12 Kč - 93,02 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
4.0
ocel nerezavějící AISI 303
6.0
Vnitřní šestihran
10.0
89,87 Kč - 128,38 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
16.0
ocel nerezavějící AISI 303
6.0
Vnitřní šestihran
10.0
78,44 Kč - 112,06 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
6.0
ocel nerezavějící AISI 303
11.0
Vnitřní šestihran
12.0
328,44 Kč - 469,20 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
16.0
40.0
ocel nerezavějící AISI 303
18.0
Vnitřní šestihran
24.0
  • z/ze 84
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 70.0 ocel nerezavějící AISI 303

20144692

Cenové rozmezí
299,74 Kč - 209,82 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M2 3.0 14.0 ocel nerezavějící AISI 303

20143862

Cenové rozmezí
76,70 Kč - 53,69 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M3 4.0 18.0 ocel nerezavějící AISI 303

20143954

Cenové rozmezí
76,70 Kč - 53,69 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 5.0 ocel nerezavějící AISI 303

20144197

Cenové rozmezí
112,06 Kč - 78,44 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M8 10.0 65.0 ocel nerezavějící AISI 303

20144685

Cenové rozmezí
288,86 Kč - 202,20 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 18.0 ocel nerezavějící AISI 303

20144210

Cenové rozmezí
135,73 Kč - 95,01 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M2 3.0 25.0 ocel nerezavějící AISI 303

20143893

Cenové rozmezí
76,70 Kč - 53,69 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M10 12.0 18.0 ocel nerezavějící AISI 303

20144340

Cenové rozmezí
211,07 Kč - 147,75 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M12 16.0 65.0 ocel nerezavějící AISI 303

20144586

Cenové rozmezí
529,86 Kč - 370,90 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M12 16.0 35.0 ocel nerezavějící AISI 303

20144562

Cenové rozmezí
393,86 Kč - 275,70 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 45.0 ocel nerezavějící AISI 303

20144142

Cenové rozmezí
174,08 Kč - 121,86 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M3 4.0 6.0 ocel nerezavějící AISI 303

20142254

Cenové rozmezí
75,34 Kč - 52,74 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 8.0 ocel nerezavějící AISI 303

20142247

Cenové rozmezí
135,73 Kč - 95,01 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20142223

Cenové rozmezí
143,07 Kč - 100,15 Kč

Skladové zásoby
49 Skladem
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M10 12.0 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20142414

Cenové rozmezí
211,07 Kč - 147,75 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 70.0 ocel nerezavějící AISI 303

20142483

Cenové rozmezí
273,09 Kč - 191,16 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 4.0 ocel nerezavějící AISI 303

20142117

Cenové rozmezí
93,02 Kč - 65,12 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M5 6.0 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20142193

Cenové rozmezí
128,38 Kč - 89,87 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M6 8.0 6.0 ocel nerezavějící AISI 303

20142230

Cenové rozmezí
112,06 Kč - 78,44 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Šrouby s osazením Hlava válcová M12 16.0 40.0 ocel nerezavějící AISI 303

20141974

Cenové rozmezí
469,20 Kč - 328,44 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0