Menu Vyhledávání

Šrouby s šestihrannou hlavou M5 16.0 mm polyamid přírodní

This Torx head flanged cap screw is strong, durable, and precise. Even with high torque, the Torx head maintains a firm hold and prevents the screw from sliding. The flanged top adds stability and prevents the screw from falling out. It resists corrosion and is electrically insulating. Made from PA.
Nové objednací číslo:

10338360

Staré objednací číslo:

129505000002

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 4,6575 Kč
500 - 999 3,8766 Kč
1000 + 2,7192 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

465,75 Kč

100 x 4,6575 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M5
Délka závitu 16.0 mm
Rozteč/TPI 0.8 mm
Výška hlavy 3.8 mm
Typ hlavy Ocelová, dvojitě zoubkovaná hlava
Druh šroubu Šrouby se šestihrannou hlavou
Barva přírodní
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Vzdálenost mezi ploškami 8.0 mm
Průměr roztečné kružnice 0.8 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás