10338469
129607000002
Množství | Jednotková cena |
---|---|
100 - 499 | 7,9344 Kč |
500 - 999 | 6,6376 Kč |
1000 + | 4,6295 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Velikost závitu | M6 |
---|---|
Délka závitu | 25.0 mm |
Délka závitu | 0.984 in |
Rozteč/TPI | 1.0 mm |
Výška hlavy | 0.165 in |
Výška hlavy | 4.2 mm |
Typ hlavy | Ocelová, dvojitě zoubkovaná hlava |
Druh šroubu | Šrouby se šestihrannou hlavou |
Barva | přírodní |
Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
Vzdálenost mezi ploškami | 0.394 in |
Vzdálenost mezi ploškami | 10.0 mm |
Průměr roztečné kružnice | 0.039 in |
Průměr roztečné kružnice | 1.0 mm |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku