Plastové šrouby s šestihrannou hlavou s podložkou a drážkou Torx jsou ideálním spojovacím prvkem pro mechanické upevnění materiálů. Jsou lehké a odolné vůči korozi, olejům, odření a většině chemikálií. Montáž pomocí nářadí.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Rozměr Torx | Velikost závitu | Délka závitu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
13,9445 Kč - 13,9445 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T50
|
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
9,1197 Kč - 9,1197 Kč | 250 Skladem |
T50
|
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
2,6912 Kč - 2,6912 Kč | 165 Skladem |
T40
|
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
9,4404 Kč - 9,4404 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T50
|
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
2,2869 Kč - 2,2869 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T30
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
2,1055 Kč - 2,1055 Kč | 10500 Skladem |
T30
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
3,765 Kč - 3,765 Kč | 100520 Skladem |
T40
|
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,2075 Kč - 1,2075 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T20
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,9383 Kč - 1,9383 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T30
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
11,6297 Kč - 11,6297 Kč | 4143 Skladem |
T40
|
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
2,2589 Kč - 2,2589 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T20
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
2,0079 Kč - 2,0079 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T20
|
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
1,0723 Kč - 1,0723 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T20
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
2,4263 Kč - 2,4263 Kč | 22380 Skladem |
T40
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
1,1044 Kč - 1,1044 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T20
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2,1613 Kč - 2,1613 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
T30
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
11,5181 Kč - 11,5181 Kč | 230 Skladem |
T50
|
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
1,3079 Kč - 1,3079 Kč | 430 Skladem |
T20
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,1406 Kč - 1,1406 Kč | 2000 Skladem |
T20
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
1,1588 Kč - 1,1588 Kč | 988 Skladem |
T20
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku