Menu Vyhledávání

Seřizovače přesné M4 25.0 35.0 ocel nerezavějící

Nakloněná hlava šroubů s přestavitelnou výškou je určena k přesnému a kontrolovanému seřizování nakloněné polohy. Používají se v omezených prostorech a je možné je upravit na míru pro co nejlepší efektivitu a výsledky.
Nové objednací číslo:

20201746

Staré objednací číslo:

20201746

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 2 027,2174 Kč
5 - 9 1 824,4957 Kč
10 - 19 1 723,1348 Kč
20 + 1 520,413 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

2 027,22 Kč

1 x 2 027,2174 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
pro šroub M4
h1 35.0
h2 50.0
d1 25.0
d2 4.5
d3 M15x1.0
a
Max. zatížení se šroubem (kN) 24.1
Max. zatížení bez šroubu (kN) 27.1
Materiál ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás