Menu Vyhledávání

Šrouby s přestavitelnou výškou – s kulovou vyrovnávací podložkou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto šrouby s přestavitelnou výškou a kulovou vyrovnávací podložkou umožňují precizní seřízení, a tudíž přesné polohování, zarovnání nebo kalibraci předmětu. Hlavní částí těchto šroubů je sklopný mechanizmus, který umožňuje přesné seřízení úhlu na montážních platformách.

Jsou určeny pro sestavy s omezeným prostorem a lze je upravovat k dosažení optimálního výkonu a požadovaných výsledků.

Po seřízení si zachovají svou polohu, takže mohou zaručit stabilitu během provozu. To je obzvláště důležité tam, kde by mohla být sestava narušena vibracemi, vnějšími tlaky nebo změnami teploty. Běžně se používají v elektropříslušenství, obráběcích strojích a zdravotnické technice.

  • Po seřízení si zachovají svou polohu, takže mohou zaručit stabilitu během provozu.
  • Určeny pro sestavy s omezeným prostorem.
  • Používají se v elektropříslušenství, obráběcích strojích a zdravotnické technice.
Materiál: ocel, ocel nerezavějící Produktová řada: , SR62120, SR62100, SR62042, SR62040

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 116
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost h2 pro šroub d1 Materiál d2 d3 h1 Koupit
1 193,2826 Kč - 1 591,0435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
M4
25.0
ocel
4.5
M15x1.0
26.0
1 501,578 Kč - 2 001,9391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
63.0
M8
32.0
ocel nerezavějící
9.0
M20x1.0
43.0
4 202,883 Kč - 5 603,8435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
123.0
M30
70.0
ocel nerezavějící
33
M50x1.5
83.0
1 832,426 Kč - 2 443,0696 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
79.0
M16
45.0
ocel nerezavějící
17.5
M30x1.5
54.0
4 805,596 Kč - 6 407,5435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0
M24
70.0
ocel nerezavějící
26.0
M50x1.5
123.0
1 520,413 Kč - 2 027,2174 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0
M5
25.0
ocel nerezavějící
5.5
M15x1.0
35.0
2 885,191 Kč - 3 846,7565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0
M20
58.0
ocel nerezavějící
22.0
M40x1.5
102.0
4 202,883 Kč - 5 603,8435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
123.0
M24
70.0
ocel nerezavějící
26.0
M50x1.5
83.0
1 598,478 Kč - 2 131,3044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
63.0
M10
32.0
ocel nerezavějící
11.0
M20x1.0
43.0
3 079,983 Kč - 4 106,4783 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0
M16
58.0
ocel nerezavějící
17.5
M40x1.5
102.0
1 871,335 Kč - 2 495,113 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0
M5
25.0
ocel nerezavějící
5.5
M15x1.0
50.0
2 105,283 Kč - 2 806,8783 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
43.0
M8
32.0
ocel nerezavějící
9.0
M20x1.0
63.0
4 826,413 Kč - 6 435,30 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0
M20
70.0
ocel nerezavějící
22.0
M50x1.5
123.0
1 871,335 Kč - 2 495,113 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0
M4
25.0
ocel nerezavějící
4.5
M15x1.0
50.0
2 339,23 Kč - 3 118,8913 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
54.0
M12
45.0
ocel nerezavějící
13.5
M30x1.5
79.0
1 871,335 Kč - 2 495,113 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0
M6
25.0
ocel nerezavějící
6.5
M15x1.0
50.0
3 079,983 Kč - 4 106,4783 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0
M24
58.0
ocel nerezavějící
26.0
M40x1.5
102.0
4 607,087 Kč - 6 142,8652 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0
M30
70.0
ocel nerezavějící
33
M50x1.5
123.0
1 598,478 Kč - 2 131,3044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
63.0
M6
32.0
ocel nerezavějící
6.6
M20x1.0
43.0
4 202,883 Kč - 5 603,8435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
123.0
M20
70.0
ocel nerezavějící
22.0
M50x1.5
83.0
  • z/ze 6
Seřizovače přesné M4 25.0 26.0 ocel

20202255

Cenové rozmezí
1 591,0435 Kč - 1 193,2826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M4
  • h1
    26.0
  • h2
    22.0
  • d1
    25.0
  • d2
    4.5
Seřizovače přesné M8 32.0 43.0 ocel nerezavějící

20202187

Cenové rozmezí
2 001,9391 Kč - 1 501,578 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M8
  • h1
    43.0
  • h2
    63.0
  • d1
    32.0
  • d2
    9.0
Seřizovače přesné M30 70.0 83.0 ocel nerezavějící

20201852

Cenové rozmezí
5 603,8435 Kč - 4 202,883 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M30
  • h1
    83.0
  • h2
    123.0
  • d1
    70.0
  • d2
    33
Seřizovače přesné M16 45.0 54.0 ocel nerezavějící

20201807

Cenové rozmezí
2 443,0696 Kč - 1 832,426 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M16
  • h1
    54.0
  • h2
    79.0
  • d1
    45.0
  • d2
    17.5
Seřizovače přesné M24 70.0 123.0 ocel nerezavějící

20201982

Cenové rozmezí
6 407,5435 Kč - 4 805,596 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M24
  • h1
    123.0
  • h2
    80.0
  • h3
    43.0
  • d1
    70.0
Seřizovače přesné M5 25.0 35.0 ocel nerezavějící

20201753

Cenové rozmezí
2 027,2174 Kč - 1 520,413 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M5
  • h1
    35.0
  • h2
    50.0
  • d1
    25.0
  • d2
    5.5
Seřizovače přesné M20 58.0 102.0 ocel nerezavějící

20201951

Cenové rozmezí
3 846,7565 Kč - 2 885,191 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M20
  • h1
    102.0
  • h2
    70.0
  • h3
    32.0
  • d1
    58.0
Seřizovače přesné M24 70.0 83.0 ocel nerezavějící

20201845

Cenové rozmezí
5 603,8435 Kč - 4 202,883 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M24
  • h1
    83.0
  • h2
    123.0
  • d1
    70.0
  • d2
    26.0
Seřizovače přesné M10 32.0 43.0 ocel nerezavějící

20201784

Cenové rozmezí
2 131,3044 Kč - 1 598,478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M10
  • h1
    43.0
  • h2
    63.0
  • d1
    32.0
  • d2
    11.0
Seřizovače přesné M16 58.0 102.0 ocel nerezavějící

20201944

Cenové rozmezí
4 106,4783 Kč - 3 079,983 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M16
  • h1
    102.0
  • h2
    70.0
  • h3
    32.0
  • d1
    58.0
Seřizovače přesné M5 25.0 50.0 ocel nerezavějící

20201876

Cenové rozmezí
2 495,113 Kč - 1 871,335 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M5
  • h1
    50.0
  • h2
    35.0
  • h3
    15.0
  • d1
    25.0
Seřizovače přesné M8 32.0 63.0 ocel nerezavějící

20202200

Cenové rozmezí
2 806,8783 Kč - 2 105,283 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M8
  • h1
    63.0
  • h2
    43.0
  • h3
    20.0
  • d1
    32.0
Seřizovače přesné M20 70.0 123.0 ocel nerezavějící

20201975

Cenové rozmezí
6 435,30 Kč - 4 826,413 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M20
  • h1
    123.0
  • h2
    80.0
  • h3
    43.0
  • d1
    70.0
Seřizovače přesné M4 25.0 50.0 ocel nerezavějící

20201869

Cenové rozmezí
2 495,113 Kč - 1 871,335 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M4
  • h1
    50.0
  • h2
    35.0
  • h3
    15.0
  • d1
    25.0
Seřizovače přesné M12 45.0 79.0 ocel nerezavějící

20201920

Cenové rozmezí
3 118,8913 Kč - 2 339,23 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M12
  • h1
    79.0
  • h2
    54.0
  • h3
    25.0
  • d1
    45.0
Seřizovače přesné M6 25.0 50.0 ocel nerezavějící

20201883

Cenové rozmezí
2 495,113 Kč - 1 871,335 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M6
  • h1
    50.0
  • h2
    35.0
  • h3
    15.0
  • d1
    25.0
Seřizovače přesné M24 58.0 102.0 ocel nerezavějící

20201968

Cenové rozmezí
4 106,4783 Kč - 3 079,983 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M24
  • h1
    102.0
  • h2
    70.0
  • h3
    32.0
  • d1
    58.0
Seřizovače přesné M30 70.0 123.0 ocel nerezavějící

20201999

Cenové rozmezí
6 142,8652 Kč - 4 607,087 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M30
  • h1
    123.0
  • h2
    80.0
  • h3
    29.0
  • d1
    70.0
Seřizovače přesné M6 32.0 43.0 ocel nerezavějící

20201777

Cenové rozmezí
2 131,3044 Kč - 1 598,478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M6
  • h1
    43.0
  • h2
    63.0
  • d1
    32.0
  • d2
    6.6
Seřizovače přesné M20 70.0 83.0 ocel nerezavějící

20202194

Cenové rozmezí
5 603,8435 Kč - 4 202,883 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M20
  • h1
    83.0
  • h2
    123.0
  • d1
    70.0
  • d2
    22.0