Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto šrouby s přestavitelnou výškou a kulovou vyrovnávací podložkou umožňují precizní seřízení, a tudíž přesné polohování, zarovnání nebo kalibraci předmětu. Hlavní částí těchto šroubů je sklopný mechanizmus, který umožňuje přesné seřízení úhlu na montážních platformách.
Jsou určeny pro sestavy s omezeným prostorem a lze je upravovat k dosažení optimálního výkonu a požadovaných výsledků.
Po seřízení si zachovají svou polohu, takže mohou zaručit stabilitu během provozu. To je obzvláště důležité tam, kde by mohla být sestava narušena vibracemi, vnějšími tlaky nebo změnami teploty. Běžně se používají v elektropříslušenství, obráběcích strojích a zdravotnické technice.
Materiál: ocel, ocel nerezavějící Produktová řada: , SR62120, SR62100, SR62042, SR62040
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | h2 | pro šroub | d1 | Materiál | d2 | d3 | h1 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 193,2826 Kč - 1 591,0435 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.0
|
M4
|
25.0
|
ocel
|
4.5
|
M15x1.0
|
26.0
|
||
1 501,578 Kč - 2 001,9391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
63.0
|
M8
|
32.0
|
ocel nerezavějící
|
9.0
|
M20x1.0
|
43.0
|
||
4 202,883 Kč - 5 603,8435 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
123.0
|
M30
|
70.0
|
ocel nerezavějící
|
33
|
M50x1.5
|
83.0
|
||
1 832,426 Kč - 2 443,0696 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
79.0
|
M16
|
45.0
|
ocel nerezavějící
|
17.5
|
M30x1.5
|
54.0
|
||
4 805,596 Kč - 6 407,5435 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
80.0
|
M24
|
70.0
|
ocel nerezavějící
|
26.0
|
M50x1.5
|
123.0
|
||
1 520,413 Kč - 2 027,2174 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
M5
|
25.0
|
ocel nerezavějící
|
5.5
|
M15x1.0
|
35.0
|
||
2 885,191 Kč - 3 846,7565 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
70.0
|
M20
|
58.0
|
ocel nerezavějící
|
22.0
|
M40x1.5
|
102.0
|
||
4 202,883 Kč - 5 603,8435 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
123.0
|
M24
|
70.0
|
ocel nerezavějící
|
26.0
|
M50x1.5
|
83.0
|
||
1 598,478 Kč - 2 131,3044 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
63.0
|
M10
|
32.0
|
ocel nerezavějící
|
11.0
|
M20x1.0
|
43.0
|
||
3 079,983 Kč - 4 106,4783 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
70.0
|
M16
|
58.0
|
ocel nerezavějící
|
17.5
|
M40x1.5
|
102.0
|
||
1 871,335 Kč - 2 495,113 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
M5
|
25.0
|
ocel nerezavějící
|
5.5
|
M15x1.0
|
50.0
|
||
2 105,283 Kč - 2 806,8783 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
43.0
|
M8
|
32.0
|
ocel nerezavějící
|
9.0
|
M20x1.0
|
63.0
|
||
4 826,413 Kč - 6 435,30 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
80.0
|
M20
|
70.0
|
ocel nerezavějící
|
22.0
|
M50x1.5
|
123.0
|
||
1 871,335 Kč - 2 495,113 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
M4
|
25.0
|
ocel nerezavějící
|
4.5
|
M15x1.0
|
50.0
|
||
2 339,23 Kč - 3 118,8913 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
54.0
|
M12
|
45.0
|
ocel nerezavějící
|
13.5
|
M30x1.5
|
79.0
|
||
1 871,335 Kč - 2 495,113 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
M6
|
25.0
|
ocel nerezavějící
|
6.5
|
M15x1.0
|
50.0
|
||
3 079,983 Kč - 4 106,4783 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
70.0
|
M24
|
58.0
|
ocel nerezavějící
|
26.0
|
M40x1.5
|
102.0
|
||
4 607,087 Kč - 6 142,8652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
80.0
|
M30
|
70.0
|
ocel nerezavějící
|
33
|
M50x1.5
|
123.0
|
||
1 598,478 Kč - 2 131,3044 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
63.0
|
M6
|
32.0
|
ocel nerezavějící
|
6.6
|
M20x1.0
|
43.0
|
||
4 202,883 Kč - 5 603,8435 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
123.0
|
M20
|
70.0
|
ocel nerezavějící
|
22.0
|
M50x1.5
|
83.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku