Menu Vyhledávání

Šrouby s přestavitelnou výškou – s kulovou vyrovnávací podložkou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto šrouby s přestavitelnou výškou a kulovou vyrovnávací podložkou umožňují precizní seřízení, a tudíž přesné polohování, zarovnání nebo kalibraci předmětu. Hlavní částí těchto šroubů je sklopný mechanizmus, který umožňuje přesné seřízení úhlu na montážních platformách.

Jsou určeny pro sestavy s omezeným prostorem a lze je upravovat k dosažení optimálního výkonu a požadovaných výsledků.

Po seřízení si zachovají svou polohu, takže mohou zaručit stabilitu během provozu. To je obzvláště důležité tam, kde by mohla být sestava narušena vibracemi, vnějšími tlaky nebo změnami teploty. Běžně se používají v elektropříslušenství, obráběcích strojích a zdravotnické technice.

  • Po seřízení si zachovají svou polohu, takže mohou zaručit stabilitu během provozu.
  • Určeny pro sestavy s omezeným prostorem.
  • Používají se v elektropříslušenství, obráběcích strojích a zdravotnické technice.
Materiál: ocel, ocel nerezavějící Produktová řada: , SR62120, SR62100, SR62042, SR62040

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 116
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost h2 pro šroub d1 Materiál d2 d3 h1 Koupit
4 607,087 Kč - 6 142,8652 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0
M30
70.0
ocel nerezavějící
33
M50x1.5
123.0
1 193,2826 Kč - 1 591,0435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
M5
25.0
ocel
5.5
M15x1.0
26.0
1 501,578 Kč - 2 001,9391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
63.0
M8
32.0
ocel nerezavějící
9.0
M20x1.0
43.0
1 598,478 Kč - 2 131,3044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
63.0
M6
32.0
ocel nerezavějící
6.6
M20x1.0
43.0
1 871,335 Kč - 2 495,113 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0
M4
25.0
ocel nerezavějící
4.5
M15x1.0
50.0
3 079,983 Kč - 4 106,4783 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0
M24
58.0
ocel nerezavějící
26.0
M40x1.5
102.0
4 202,883 Kč - 5 603,8435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
123.0
M30
70.0
ocel nerezavějící
33
M50x1.5
83.0
2 339,23 Kč - 3 118,8913 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
54.0
M10
45.0
ocel nerezavějící
11.0
M30x1.5
79.0
1 520,413 Kč - 2 027,2174 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0
M6
25.0
ocel nerezavějící
6.6
M15x1.0
35.0
2 612,335 Kč - 3 482,9478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
102.0
M16
58.0
ocel nerezavějící
22.0
M40x1.5
70.0
2 105,283 Kč - 2 806,8783 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
43.0
M6
32.0
ocel nerezavějící
6.6
M20x1.0
63.0
2 197,97 Kč - 2 930,5435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
54.0
M16
45.0
ocel nerezavějící
17.5
M30x1.5
79.0
2 885,191 Kč - 3 846,7565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0
M20
58.0
ocel nerezavějící
22.0
M40x1.5
102.0
3 079,983 Kč - 4 106,4783 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0
M16
58.0
ocel nerezavějící
17.5
M40x1.5
102.0
1 871,335 Kč - 2 495,113 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0
M6
25.0
ocel nerezavějící
6.5
M15x1.0
50.0
1 501,0826 Kč - 2 001,4435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.0
M8
32.0
ocel nerezavějící
9.0
M20x1.0
31.0
1 832,426 Kč - 2 443,0696 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
79.0
M16
45.0
ocel nerezavějící
17.5
M30x1.5
54.0
2 105,2826 Kč - 2 806,8783 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.0
M16
58.0
ocel nerezavějící
17.5
M40x1.5
53.0
1 832,426 Kč - 2 443,0696 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
79.0
M12
45.0
ocel nerezavějící
13.5
M30x1.5
54.0
2 612,335 Kč - 3 482,9478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
102.0
M24
58.0
ocel nerezavějící
26.0
M40x1.5
70.0
  • z/ze 6
Seřizovače přesné M30 70.0 123.0 ocel nerezavějící

20201999

Cenové rozmezí
6 142,8652 Kč - 4 607,087 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M30
  • h1
    123.0
  • h2
    80.0
  • h3
    29.0
  • d1
    70.0
Seřizovače přesné M5 25.0 26.0 ocel

20202262

Cenové rozmezí
1 591,0435 Kč - 1 193,2826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M5
  • h1
    26.0
  • h2
    22.0
  • d1
    25.0
  • d2
    5.5
Seřizovače přesné M8 32.0 43.0 ocel nerezavějící

20202187

Cenové rozmezí
2 001,9391 Kč - 1 501,578 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M8
  • h1
    43.0
  • h2
    63.0
  • d1
    32.0
  • d2
    9.0
Seřizovače přesné M6 32.0 43.0 ocel nerezavějící

20201777

Cenové rozmezí
2 131,3044 Kč - 1 598,478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M6
  • h1
    43.0
  • h2
    63.0
  • d1
    32.0
  • d2
    6.6
Seřizovače přesné M4 25.0 50.0 ocel nerezavějící

20201869

Cenové rozmezí
2 495,113 Kč - 1 871,335 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M4
  • h1
    50.0
  • h2
    35.0
  • h3
    15.0
  • d1
    25.0
Seřizovače přesné M24 58.0 102.0 ocel nerezavějící

20201968

Cenové rozmezí
4 106,4783 Kč - 3 079,983 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M24
  • h1
    102.0
  • h2
    70.0
  • h3
    32.0
  • d1
    58.0
Seřizovače přesné M30 70.0 83.0 ocel nerezavějící

20201852

Cenové rozmezí
5 603,8435 Kč - 4 202,883 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M30
  • h1
    83.0
  • h2
    123.0
  • d1
    70.0
  • d2
    33
Seřizovače přesné M10 45.0 79.0 ocel nerezavějící

20201913

Cenové rozmezí
3 118,8913 Kč - 2 339,23 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M10
  • h1
    79.0
  • h2
    54.0
  • h3
    25.0
  • d1
    45.0
Seřizovače přesné M6 25.0 35.0 ocel nerezavějící

20201760

Cenové rozmezí
2 027,2174 Kč - 1 520,413 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M6
  • h1
    35.0
  • h2
    50.0
  • d1
    25.0
  • d2
    6.6
Seřizovače přesné M16 58.0 70.0 ocel nerezavějící

20201814

Cenové rozmezí
3 482,9478 Kč - 2 612,335 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M16
  • h1
    70.0
  • h2
    102.0
  • d1
    58.0
  • d2
    22.0
Seřizovače přesné M6 32.0 63.0 ocel nerezavějící

20201890

Cenové rozmezí
2 806,8783 Kč - 2 105,283 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M6
  • h1
    63.0
  • h2
    43.0
  • h3
    20.0
  • d1
    32.0
Seřizovače přesné M16 45.0 79.0 ocel nerezavějící

20201937

Cenové rozmezí
2 930,5435 Kč - 2 197,97 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M16
  • h1
    79.0
  • h2
    54.0
  • h3
    25.0
  • d1
    45.0
Seřizovače přesné M20 58.0 102.0 ocel nerezavějící

20201951

Cenové rozmezí
3 846,7565 Kč - 2 885,191 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M20
  • h1
    102.0
  • h2
    70.0
  • h3
    32.0
  • d1
    58.0
Seřizovače přesné M16 58.0 102.0 ocel nerezavějící

20201944

Cenové rozmezí
4 106,4783 Kč - 3 079,983 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M16
  • h1
    102.0
  • h2
    70.0
  • h3
    32.0
  • d1
    58.0
Seřizovače přesné M6 25.0 50.0 ocel nerezavějící

20201883

Cenové rozmezí
2 495,113 Kč - 1 871,335 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M6
  • h1
    50.0
  • h2
    35.0
  • h3
    15.0
  • d1
    25.0
Seřizovače přesné M8 32.0 31.0 ocel nerezavějící

20201418

Cenové rozmezí
2 001,4435 Kč - 1 501,0826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M8
  • h1
    31.0
  • h2
    26.0
  • d1
    32.0
  • d2
    9.0
Seřizovače přesné M16 45.0 54.0 ocel nerezavějící

20201807

Cenové rozmezí
2 443,0696 Kč - 1 832,426 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M16
  • h1
    54.0
  • h2
    79.0
  • d1
    45.0
  • d2
    17.5
Seřizovače přesné M16 58.0 53.0 ocel nerezavějící

20201463

Cenové rozmezí
2 806,8783 Kč - 2 105,2826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M16
  • h1
    53.0
  • h2
    44.0
  • d1
    58.0
  • d2
    17.5
Seřizovače přesné M12 45.0 54.0 ocel nerezavějící

20201791

Cenové rozmezí
2 443,0696 Kč - 1 832,426 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M12
  • h1
    54.0
  • h2
    79.0
  • d1
    45.0
  • d2
    13.5
Seřizovače přesné M24 58.0 70.0 ocel nerezavějící

20201838

Cenové rozmezí
3 482,9478 Kč - 2 612,335 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M24
  • h1
    70.0
  • h2
    102.0
  • d1
    58.0
  • d2
    26.0