Menu Vyhledávání

Šrouby s přestavitelnou výškou – s kulovou vyrovnávací podložkou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto šrouby s přestavitelnou výškou a kulovou vyrovnávací podložkou umožňují precizní seřízení, a tudíž přesné polohování, zarovnání nebo kalibraci předmětu. Hlavní částí těchto šroubů je sklopný mechanizmus, který umožňuje přesné seřízení úhlu na montážních platformách.

Jsou určeny pro sestavy s omezeným prostorem a lze je upravovat k dosažení optimálního výkonu a požadovaných výsledků.

Po seřízení si zachovají svou polohu, takže mohou zaručit stabilitu během provozu. To je obzvláště důležité tam, kde by mohla být sestava narušena vibracemi, vnějšími tlaky nebo změnami teploty. Běžně se používají v elektropříslušenství, obráběcích strojích a zdravotnické technice.

  • Po seřízení si zachovají svou polohu, takže mohou zaručit stabilitu během provozu.
  • Určeny pro sestavy s omezeným prostorem.
  • Používají se v elektropříslušenství, obráběcích strojích a zdravotnické technice.
Materiál: ocel, ocel nerezavějící Produktová řada: , SR62120, SR62100, SR62042, SR62040

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 116
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost h2 pro šroub d1 Materiál d2 d3 h1 Koupit
1 399,7217 Kč - 1 866,3783 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0
M10
32.0
ocel
11.0
M20x1.0
37.0
1 324,6304 Kč - 1 766,2565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.0
M5
25.0
ocel
5.5
M15x1.0
31.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
54.0
M16
45.0
ocel
17.5
M30x1.5
79.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0
M20
58.0
ocel
22.0
M40x1.5
102.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0
M20
70.0
ocel
22.0
M50x1.5
123.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0
M30
70.0
ocel
33.0
M50x1.5
123.0
1 204,93 Kč - 1 606,6565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0
M6
25.0
ocel
6.6
M15x1.0
35.0
1 423,2652 Kč - 1 897,6044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
M4
25.0
ocel nerezavějící
4.5
M15x1.0
26.0
1 324,6304 Kč - 1 766,2565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.0
M6
25.0
ocel
6.6
M15x1.0
31.0
1 509,2609 Kč - 2 012,3478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0
M5
25.0
ocel nerezavějící
5.5
M15x1.0
26.0
1 727,348 Kč - 2 303,0478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
102.0
M24
58.0
ocel
26.0
M40x1.5
70.0
1 204,93 Kč - 1 606,6565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0
M5
25.0
ocel
5.5
M15x1.0
35.0
1 245,078 Kč - 1 660,187 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
63.0
M10
32.0
ocel
11.0
M20x1.0
43.0
1 245,078 Kč - 1 660,187 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
63.0
M6
32.0
ocel
6.6
M20x1.0
43.0
2 369,961 Kč - 3 160,0304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
123.0
M24
70.0
ocel
26.0
M50x1.5
83.0
1 721,648 Kč - 2 295,3652 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
102.0
M16
58.0
ocel
22.0
M40x1.5
70.0
1 727,348 Kč - 2 303,0478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
102.0
M20
58.0
ocel
26.0
M40x1.5
70.0
1 446,065 Kč - 1 928,087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
79.0
M12
45.0
ocel
13.5
M30x1.5
54.0
1 555,1087 Kč - 2 073,313 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.0
M16
45.0
ocel
17.5
M30x1.5
48.0
1 820,0348 Kč - 2 426,713 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
53.0
M20
58.0
ocel
22.0
M40x1.5
62.0
  • z/ze 6
Seřizovače přesné M10 32.0 37.0 ocel

20200008

Cenové rozmezí
1 866,3783 Kč - 1 399,7217 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M10
  • h1
    37.0
  • h2
    32.0
  • d1
    32.0
  • d2
    11.0
Seřizovače přesné M5 25.0 31.0 ocel

20199968

Cenové rozmezí
1 766,2565 Kč - 1 324,6304 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M5
  • h1
    31.0
  • h2
    27.0
  • d1
    25.0
  • d2
    5.5
Seřizovače přesné M16 45.0 79.0 ocel

20596507


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M16
  • h1
    79.0
  • h2
    54.0
  • h3
    25.0
  • d1
    45.0
Seřizovače přesné M20 58.0 102.0 ocel

20596873


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M20
  • h1
    102.0
  • h2
    70.0
  • h3
    32.0
  • d1
    58.0
Seřizovače přesné M20 70.0 123.0 ocel

20597085


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M20
  • h1
    123.0
  • h2
    80.0
  • h3
    43.0
  • d1
    70.0
Seřizovače přesné M30 70.0 123.0 ocel

20596262


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M30
  • h1
    123.0
  • h2
    80.0
  • h3
    43.0
  • d1
    70.0
Seřizovače přesné M6 25.0 35.0 ocel

20200817

Cenové rozmezí
1 606,6565 Kč - 1 204,93 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M6
  • h1
    35.0
  • h2
    50.0
  • d1
    25.0
  • d2
    6.6
Seřizovače přesné M4 25.0 26.0 ocel nerezavějící

20199937

Cenové rozmezí
1 897,6044 Kč - 1 423,2652 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M4
  • h1
    26.0
  • h2
    22.0
  • d1
    25.0
  • d2
    4.5
Seřizovače přesné M6 25.0 31.0 ocel

20199975

Cenové rozmezí
1 766,2565 Kč - 1 324,6304 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M6
  • h1
    31.0
  • h2
    27.0
  • d1
    25.0
  • d2
    6.6
Seřizovače přesné M5 25.0 26.0 ocel nerezavějící

20199944

Cenové rozmezí
2 012,3478 Kč - 1 509,2609 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M5
  • h1
    26.0
  • h2
    22.0
  • d1
    25.0
  • d2
    5.5
Seřizovače přesné M24 58.0 70.0 ocel

20200893

Cenové rozmezí
2 303,0478 Kč - 1 727,348 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M24
  • h1
    70.0
  • h2
    102.0
  • d1
    58.0
  • d2
    26.0
Seřizovače přesné M5 25.0 35.0 ocel

20200800

Cenové rozmezí
1 606,6565 Kč - 1 204,93 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M5
  • h1
    35.0
  • h2
    50.0
  • d1
    25.0
  • d2
    5.5
Seřizovače přesné M10 32.0 43.0 ocel

20200831

Cenové rozmezí
1 660,187 Kč - 1 245,078 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M10
  • h1
    43.0
  • h2
    63.0
  • d1
    32.0
  • d2
    11.0
Seřizovače přesné M6 32.0 43.0 ocel

20200824

Cenové rozmezí
1 660,187 Kč - 1 245,078 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M6
  • h1
    43.0
  • h2
    63.0
  • d1
    32.0
  • d2
    6.6
Seřizovače přesné M24 70.0 83.0 ocel

20200916

Cenové rozmezí
3 160,0304 Kč - 2 369,961 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M24
  • h1
    83.0
  • h2
    123.0
  • d1
    70.0
  • d2
    26.0
Seřizovače přesné M16 58.0 70.0 ocel

20200879

Cenové rozmezí
2 295,3652 Kč - 1 721,648 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M16
  • h1
    70.0
  • h2
    102.0
  • d1
    58.0
  • d2
    22.0
Seřizovače přesné M20 58.0 70.0 ocel

20200886

Cenové rozmezí
2 303,0478 Kč - 1 727,348 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M20
  • h1
    70.0
  • h2
    102.0
  • d1
    58.0
  • d2
    26.0
Seřizovače přesné M12 45.0 54.0 ocel

20200855

Cenové rozmezí
1 928,087 Kč - 1 446,065 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M12
  • h1
    54.0
  • h2
    79.0
  • d1
    45.0
  • d2
    13.5
Seřizovače přesné M16 45.0 48.0 ocel

20200039

Cenové rozmezí
2 073,313 Kč - 1 555,1087 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M16
  • h1
    48.0
  • h2
    41.0
  • d1
    45.0
  • d2
    17.5
Seřizovače přesné M20 58.0 62.0 ocel

20200053

Cenové rozmezí
2 426,713 Kč - 1 820,0348 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • pro šroub
    M20
  • h1
    62.0
  • h2
    53.0
  • d1
    58.0
  • d2
    22.0