Tyto šrouby s přestavitelnou výškou a kulovou vyrovnávací podložkou umožňují precizní seřízení, a tudíž přesné polohování, zarovnání nebo kalibraci předmětu. Hlavní částí těchto šroubů je sklopný mechanizmus, který umožňuje přesné seřízení úhlu na montážních platformách.
Jsou určeny pro sestavy s omezeným prostorem a lze je upravovat k dosažení optimálního výkonu a požadovaných výsledků.
Po seřízení si zachovají svou polohu, takže mohou zaručit stabilitu během provozu. To je obzvláště důležité tam, kde by mohla být sestava narušena vibracemi, vnějšími tlaky nebo změnami teploty. Běžně se používají v elektropříslušenství, obráběcích strojích a zdravotnické technice.
Materiál: ocel, ocel nerezavějící Produktová řada: , SR62120, SR62100, SR62042, SR62040
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | h2 | pro šroub | d1 | Materiál | d2 | d3 | h1 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 612,335 Kč - 3 482,9478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
102.0
|
M20
|
58.0
|
ocel nerezavějící
|
26.0
|
M40x1.5
|
70.0
|
||
1 598,478 Kč - 2 131,3044 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
63.0
|
M10
|
32.0
|
ocel nerezavějící
|
11.0
|
M20x1.0
|
43.0
|
||
1 520,413 Kč - 2 027,2174 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
M5
|
25.0
|
ocel nerezavějící
|
5.5
|
M15x1.0
|
35.0
|
||
1 871,335 Kč - 2 495,113 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
M5
|
25.0
|
ocel nerezavějící
|
5.5
|
M15x1.0
|
50.0
|
||
1 742,713 Kč - 2 323,6174 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
34.0
|
M10
|
45.0
|
ocel nerezavějící
|
11.0
|
M30x1.5
|
41.0
|
||
1 742,713 Kč - 2 323,6174 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
34.0
|
M12
|
45.0
|
ocel nerezavějící
|
13.5
|
M30x1.5
|
41.0
|
||
2 963,0087 Kč - 3 950,5956 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
M24
|
70.0
|
ocel nerezavějící
|
26.0
|
M50x1.5
|
60.0
|
||
2 105,2826 Kč - 2 806,8783 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
44.0
|
M24
|
58.0
|
ocel nerezavějící
|
26.0
|
M40x1.5
|
53.0
|
||
2 963,0087 Kč - 3 950,5956 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
M30
|
70.0
|
ocel nerezavějící
|
33
|
M50x1.5
|
60.0
|
||
4 826,413 Kč - 6 435,30 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
80.0
|
M20
|
70.0
|
ocel nerezavějící
|
22.0
|
M50x1.5
|
123.0
|
||
4 805,596 Kč - 6 407,5435 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
80.0
|
M24
|
70.0
|
ocel nerezavějící
|
26.0
|
M50x1.5
|
123.0
|
||
2 105,283 Kč - 2 806,8783 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
43.0
|
M10
|
32.0
|
ocel nerezavějící
|
11.0
|
M20x1.0
|
63.0
|
||
1 839,613 Kč - 2 452,7348 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
53.0
|
M16
|
58.0
|
ocel nerezavějící
|
17.5
|
M40x1.5
|
62.0
|
||
3 705,743 Kč - 4 940,9087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
61.0
|
M30
|
70.0
|
ocel nerezavějící
|
39
|
M50x1.5
|
71.0
|
||
1 399,7217 Kč - 1 866,3783 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.0
|
M10
|
32.0
|
ocel
|
11.0
|
M20x1.0
|
37.0
|
||
7 563,652 Kč - 10 084,787 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
61.0
|
M24
|
70.0
|
ocel nerezavějící
|
33.0
|
M50x1.5
|
71.0
|
||
1 555,1087 Kč - 2 073,313 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
41.0
|
M12
|
45.0
|
ocel
|
13.5
|
M30x1.5
|
48.0
|
||
1 443,587 Kč - 1 924,8652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.0
|
M10
|
32.0
|
ocel
|
11.0
|
M20x1.0
|
31.0
|
||
1 583,8565 Kč - 2 111,7261 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.0
|
M10
|
32.0
|
ocel nerezavějící
|
11.0
|
M20x1.0
|
37.0
|
||
1 841,3478 Kč - 2 454,9652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
41.0
|
M10
|
45.0
|
ocel nerezavějící
|
11.0
|
M30x1.5
|
48.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku