Menu Vyhledávání

Šrouby s půlkulatou hlavou a drážkou Torx - PEEK

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Šrouby s půlkulatou hlavou a drážkou Torx, vyrobené z PEEK, mají vynikající mechanickou pevnost, odolnost vůči chemikáliím a tepelnou stabilitu. Půlkulatá hlava má větší nosnou plochou, která pomáhá rovnoměrně rozložit zatížení a minimalizovat riziko poškození povrchu.

Drážka torx zlepšuje přenos točivého momentu a snižuje pravděpodobnost vypadnutí ve srovnání s jinými drážkami.

Šrouby si udržují svou strukturální integritu a kvalitu i při teplotě až 260 C, což je činí ideálními pro použití ve zdravotnickém, elektrotechnickém a automobilovém průmyslu. Materiál: PEEK Barva: béžová Produktová řada: SR1931

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 54
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1 Rozměr Torx h2 h1 l2 l1 ±0.2 Koupit
37,881 Kč - 42,09 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M4
TX-20
2.0
3.1
1.4
25.0
28,2735 Kč - 31,415 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0
M2.5
TX-8
1.3
2.0
0.9
6.0
35,9595 Kč - 39,955 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
10.0
35,136 Kč - 39,04 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0
M2.5
TX-8
1.3
2.0
0.9
15.0
27,1755 Kč - 30,195 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
M2
TX-6
1.1
1.6
0.8
4.0
33,489 Kč - 37,21 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0
M2.5
TX-8
1.3
2.0
0.9
12.0
28,2735 Kč - 31,415 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
M3
TX-10
1.6
2.4
1.0
12.0
27,7245 Kč - 30,805 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M4
TX-20
2.0
3.1
1.4
10.0
30,4695 Kč - 33,855 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
M3
TX-10
1.6
2.4
1.0
15.0
31,0185 Kč - 34,465 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M4
TX-20
2.0
3.1
1.4
15.0
40,9005 Kč - 45,445 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
15.0
35,136 Kč - 39,04 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M5
TX-25
2.5
3.8
1.6
10.0
37,881 Kč - 42,09 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
M3
TX-10
1.6
2.4
1.0
25.0
51,3315 Kč - 57,035 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
25.0
45,018 Kč - 50,02 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M5
TX-25
2.5
3.8
1.6
20.0
98,5455 Kč - 109,495 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
M8
TX-40
3.7
6.0
2.5
25.0
36,234 Kč - 40,26 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
M2
TX-6
1.1
1.6
0.8
15.0
24,156 Kč - 26,84 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
M3
TX-10
1.6
2.4
1.0
4.0
25,254 Kč - 28,06 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M4
TX-20
2.0
3.1
1.4
6.0
29,097 Kč - 32,33 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M4
TX-20
2.0
3.1
1.4
12.0
  • z/ze 3
Pan Head Screw M4 25.0 8.0 PEEK béžová

20820404

Cenové rozmezí
42,09 Kč - 37,881 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.0
  • h1
    3.1
  • Rozměr Torx
    TX-20
Pan Head Screw M2.5 6.0 5.0 PEEK béžová

20820190

Cenové rozmezí
31,415 Kč - 28,2735 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    5.0
  • h1
    2.0
  • Rozměr Torx
    TX-8
Pan Head Screw M6 10.0 12.0 PEEK béžová

20820503

Cenové rozmezí
39,955 Kč - 35,9595 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    12.0
  • h1
    4.6
  • Rozměr Torx
    TX-30
Pan Head Screw M2.5 15.0 5.0 PEEK béžová

20820237

Cenové rozmezí
39,04 Kč - 35,136 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    5.0
  • h1
    2.0
  • Rozměr Torx
    TX-8
Pan Head Screw M2 4.0 4.0 PEEK béžová

20820114

Cenové rozmezí
30,195 Kč - 27,1755 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    4.0
  • d2
    4.0
  • h1
    1.6
  • Rozměr Torx
    TX-6
Pan Head Screw M2.5 12.0 5.0 PEEK béžová

20820220

Cenové rozmezí
37,21 Kč - 33,489 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    5.0
  • h1
    2.0
  • Rozměr Torx
    TX-8
Pan Head Screw M3 12.0 6.0 PEEK béžová

20820299

Cenové rozmezí
31,415 Kč - 28,2735 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    6.0
  • h1
    2.4
  • Rozměr Torx
    TX-10
Pan Head Screw M4 10.0 8.0 PEEK béžová

20820367

Cenové rozmezí
30,805 Kč - 27,7245 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.0
  • h1
    3.1
  • Rozměr Torx
    TX-20
Pan Head Screw M3 15.0 6.0 PEEK béžová

20820305

Cenové rozmezí
33,855 Kč - 30,4695 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    6.0
  • h1
    2.4
  • Rozměr Torx
    TX-10
Pan Head Screw M4 15.0 8.0 PEEK béžová

20820381

Cenové rozmezí
34,465 Kč - 31,0185 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    8.0
  • h1
    3.1
  • Rozměr Torx
    TX-20
Pan Head Screw M6 15.0 12.0 PEEK béžová

20820527

Cenové rozmezí
45,445 Kč - 40,9005 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    12.0
  • h1
    4.6
  • Rozměr Torx
    TX-30
Pan Head Screw M5 10.0 10.0 PEEK béžová

20820435

Cenové rozmezí
39,04 Kč - 35,136 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.8
  • Rozměr Torx
    TX-25
Pan Head Screw M3 25.0 6.0 PEEK béžová

20820329

Cenové rozmezí
42,09 Kč - 37,881 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    6.0
  • h1
    2.4
  • Rozměr Torx
    TX-10
Pan Head Screw M6 25.0 12.0 PEEK béžová

20820541

Cenové rozmezí
57,035 Kč - 51,3315 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    12.0
  • h1
    4.6
  • Rozměr Torx
    TX-30
Pan Head Screw M5 20.0 10.0 PEEK béžová

20820466

Cenové rozmezí
50,02 Kč - 45,018 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.8
  • Rozměr Torx
    TX-25
Pan Head Screw M8 25.0 16.0 PEEK béžová

20820619

Cenové rozmezí
109,495 Kč - 98,5455 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    16.0
  • h1
    6.0
  • Rozměr Torx
    TX-40
Pan Head Screw M2 15.0 4.0 PEEK béžová

20820169

Cenové rozmezí
40,26 Kč - 36,234 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    4.0
  • h1
    1.6
  • Rozměr Torx
    TX-6
Pan Head Screw M3 4.0 6.0 PEEK béžová

20820251

Cenové rozmezí
26,84 Kč - 24,156 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    4.0
  • d2
    6.0
  • h1
    2.4
  • Rozměr Torx
    TX-10
Pan Head Screw M4 6.0 8.0 PEEK béžová

20820343

Cenové rozmezí
28,06 Kč - 25,254 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    8.0
  • h1
    3.1
  • Rozměr Torx
    TX-20
Pan Head Screw M4 12.0 8.0 PEEK béžová

20820374

Cenové rozmezí
32,33 Kč - 29,097 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    8.0
  • h1
    3.1
  • Rozměr Torx
    TX-20