Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Šrouby s půlkulatou hlavou a drážkou Torx, vyrobené z PEEK, mají vynikající mechanickou pevnost, odolnost vůči chemikáliím a tepelnou stabilitu. Půlkulatá hlava má větší nosnou plochou, která pomáhá rovnoměrně rozložit zatížení a minimalizovat riziko poškození povrchu.
Drážka torx zlepšuje přenos točivého momentu a snižuje pravděpodobnost vypadnutí ve srovnání s jinými drážkami.
Šrouby si udržují svou strukturální integritu a kvalitu i při teplotě až 260 C, což je činí ideálními pro použití ve zdravotnickém, elektrotechnickém a automobilovém průmyslu. Materiál: PEEK Barva: béžová Produktová řada: SR1931
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | d1 | Rozměr Torx | h2 | h1 | l2 | l1 ±0.2 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,4695 Kč - 33,855 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
5.0
 | 
M2.5
 | 
TX-8
 | 
1.3
 | 
2.0
 | 
0.9
 | 
8.0
 | ||
| 31,0185 Kč - 34,465 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
8.0
 | 
M4
 | 
TX-20
 | 
2.0
 | 
3.1
 | 
1.4
 | 
15.0
 | ||
| 27,7245 Kč - 30,805 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
8.0
 | 
M4
 | 
TX-20
 | 
2.0
 | 
3.1
 | 
1.4
 | 
10.0
 | ||
| 25,5285 Kč - 28,365 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
6.0
 | 
M3
 | 
TX-10
 | 
1.6
 | 
2.4
 | 
1.0
 | 
8.0
 | ||
| 35,9595 Kč - 39,955 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
12.0
 | 
M6
 | 
TX-30
 | 
3.0
 | 
4.6
 | 
2.0
 | 
10.0
 | ||
| 40,9005 Kč - 45,445 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
12.0
 | 
M6
 | 
TX-30
 | 
3.0
 | 
4.6
 | 
2.0
 | 
15.0
 | ||
| 31,5675 Kč - 35,075 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
4.0
 | 
M2
 | 
TX-6
 | 
1.1
 | 
1.6
 | 
0.8
 | 
8.0
 | ||
| 56,8215 Kč - 63,135 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
12.0
 | 
M6
 | 
TX-30
 | 
3.0
 | 
4.6
 | 
2.0
 | 
30.0
 | ||
| 45,018 Kč - 50,02 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
10.0
 | 
M5
 | 
TX-25
 | 
2.5
 | 
3.8
 | 
1.6
 | 
20.0
 | ||
| 32,6655 Kč - 36,295 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
10.0
 | 
M5
 | 
TX-25
 | 
2.5
 | 
3.8
 | 
1.6
 | 
8.0
 | ||
| 35,136 Kč - 39,04 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
10.0
 | 
M5
 | 
TX-25
 | 
2.5
 | 
3.8
 | 
1.6
 | 
10.0
 | ||
| 51,3315 Kč - 57,035 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
12.0
 | 
M6
 | 
TX-30
 | 
3.0
 | 
4.6
 | 
2.0
 | 
25.0
 | ||
| 35,136 Kč - 39,04 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
5.0
 | 
M2.5
 | 
TX-8
 | 
1.3
 | 
2.0
 | 
0.9
 | 
15.0
 | ||
| 34,3125 Kč - 38,125 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
8.0
 | 
M4
 | 
TX-20
 | 
2.0
 | 
3.1
 | 
1.4
 | 
20.0
 | ||
| 33,489 Kč - 37,21 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
5.0
 | 
M2.5
 | 
TX-8
 | 
1.3
 | 
2.0
 | 
0.9
 | 
12.0
 | ||
| 37,881 Kč - 42,09 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
8.0
 | 
M4
 | 
TX-20
 | 
2.0
 | 
3.1
 | 
1.4
 | 
25.0
 | ||
| 98,5455 Kč - 109,495 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
16.0
 | 
M8
 | 
TX-40
 | 
3.7
 | 
6.0
 | 
2.5
 | 
25.0
 | ||
| 121,329 Kč - 134,81 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
16.0
 | 
M8
 | 
TX-40
 | 
3.7
 | 
6.0
 | 
2.5
 | 
35.0
 | ||
| 28,2735 Kč - 31,415 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
6.0
 | 
M3
 | 
TX-10
 | 
1.6
 | 
2.4
 | 
1.0
 | 
12.0
 | ||
| 24,705 Kč - 27,45 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
6.0
 | 
M3
 | 
TX-10
 | 
1.6
 | 
2.4
 | 
1.0
 | 
6.0
 | ||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku