Menu Vyhledávání

Šrouby s půlkulatou hlavou a křížovou drážkou

Skladem

Šrouby s oválnou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže nábytku a výroby strojů. Jejich oválná hlava představuje větší nosnou plochu než u jiných typů šroubů, což může zvýšit spolehlivost spoje a zabránit poškození upevňovaného povrchu.

Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější, takže jsou ideální z pohledu odolnosti proti korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.

  • Materiál: nylon
  • Barva: přírodní

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 134
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Délka závitu Drážka Koupit
0,8014 Kč - 0,9895 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5 x 0.45
4.3 mm
Drážka křížová
0,8753 Kč - 1,0805 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5 x 0.6
6.9 mm
Drážka křížová
0,8847 Kč - 1,0921 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4 x 0.7
6.3 mm
Drážka křížová
0,8014 Kč - 0,9895 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3 x 0.5
3.6 mm
Drážka křížová
4,5897 Kč - 5,6663 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8 x 1.25
18.4 mm
Drážka křížová
2,0723 Kč - 2,5583 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 x 1.0
7.3 mm
Drážka křížová
0,9206 Kč - 1,1365 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5 x 0.6
31.9 mm
Drážka křížová
0,8827 Kč - 1,0899 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5 x 0.6
21.9 mm
Drážka křížová
1,3533 Kč - 1,6708 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5 x 0.8
21.1 mm
Drážka křížová
0,9072 Kč - 1,1201 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4 x 0.7
21.3 mm
Drážka křížová
2,0723 Kč - 2,5583 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 x 1.0
5.3 mm
Drážka křížová
1,6123 Kč - 1,9905 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 x 1.0
20.3 mm
Drážka křížová
4,8789 Kč - 6,0231 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8 x 1.25
43.4 mm
Drážka křížová
4,5538 Kč - 5,6219 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8 x 1.25
9.4 mm
Drážka křížová
1,6051 Kč - 1,9818 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 x 1.0
15.3 mm
Drážka křížová
1,0631 Kč - 1,3127 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5 x 0.8
4.1 mm
Drážka křížová
0,7977 Kč - 0,9848 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5 x 0.45
3.3 mm
Drážka křížová
0,9868 Kč - 1,2183 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5 x 0.8
12.1 mm
Drážka křížová
0,8448 Kč - 1,0431 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5 x 0.6
4.9 mm
Drážka křížová
0,7977 Kč - 0,9848 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3 x 0.5
2.6 mm
Drážka křížová
  • z/ze 7
šroub Drážka křížová M2.5 x 0.45 4.3 mm polyamid 6.6 přírodní

10295397

Cenové rozmezí
0,9895 Kč - 0,8014 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 / 92
  • Délka závitu
    4.3 mm
  • Velikost závitu
    M2.5 x 0.45
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Drážka křížová M3.5 x 0.6 6.9 mm polyamid 6.6 přírodní

10296646

Cenové rozmezí
1,0805 Kč - 0,8753 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 / 92
  • Délka závitu
    6.9 mm
  • Velikost závitu
    M3.5 x 0.6
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Drážka křížová M4 x 0.7 6.3 mm polyamid 6.6 přírodní

10297117

Cenové rozmezí
1,0921 Kč - 0,8847 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 / 92
  • Délka závitu
    6.3 mm
  • Velikost závitu
    M4 x 0.7
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Drážka křížová M3 x 0.5 3.6 mm polyamid 6.6 přírodní

10296103

Cenové rozmezí
0,9895 Kč - 0,8014 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 / 92
  • Délka závitu
    3.6 mm
  • Velikost závitu
    M3 x 0.5
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Drážka křížová M8 x 1.25 18.4 mm polyamid 6.6 přírodní

10298855

Cenové rozmezí
5,6663 Kč - 4,5897 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 / 92
  • Délka závitu
    18.4 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Drážka křížová M6 x 1.0 7.3 mm polyamid 6.6 přírodní

10298374

Cenové rozmezí
2,5583 Kč - 2,0723 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 / 92
  • Délka závitu
    7.3 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Drážka křížová M3.5 x 0.6 31.9 mm polyamid 6.6 přírodní

10296691

Cenové rozmezí
1,1365 Kč - 0,9206 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 / 92
  • Délka závitu
    31.9 mm
  • Velikost závitu
    M3.5 x 0.6
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Drážka křížová M3.5 x 0.6 21.9 mm polyamid 6.6 přírodní

10296684

Cenové rozmezí
1,0899 Kč - 0,8827 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 / 92
  • Délka závitu
    21.9 mm
  • Velikost závitu
    M3.5 x 0.6
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Drážka křížová M5 x 0.8 21.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10297728

Cenové rozmezí
1,6708 Kč - 1,3533 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 / 92
  • Délka závitu
    21.1 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Drážka křížová M4 x 0.7 21.3 mm polyamid 6.6 přírodní

10297155

Cenové rozmezí
1,1201 Kč - 0,9072 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 / 92
  • Délka závitu
    21.3 mm
  • Velikost závitu
    M4 x 0.7
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Drážka křížová M6 x 1.0 5.3 mm polyamid 6.6 přírodní

10298367

Cenové rozmezí
2,5583 Kč - 2,0723 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 / 92
  • Délka závitu
    5.3 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Drážka křížová M6 x 1.0 20.3 mm polyamid 6.6 přírodní

10298404

Cenové rozmezí
1,9905 Kč - 1,6123 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 / 92
  • Délka závitu
    20.3 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Drážka křížová M8 x 1.25 43.4 mm polyamid 6.6 přírodní

10298879

Cenové rozmezí
6,0231 Kč - 4,8789 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 / 92
  • Délka závitu
    43.4 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Drážka křížová M8 x 1.25 9.4 mm polyamid 6.6 přírodní

10298831

Cenové rozmezí
5,6219 Kč - 4,5538 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 / 92
  • Délka závitu
    9.4 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Drážka křížová M6 x 1.0 15.3 mm polyamid 6.6 přírodní

10298398

Cenové rozmezí
1,9818 Kč - 1,6051 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 / 92
  • Délka závitu
    15.3 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Drážka křížová M5 x 0.8 4.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10297674

Cenové rozmezí
1,3127 Kč - 1,0631 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 / 92
  • Délka závitu
    4.1 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Drážka křížová M2.5 x 0.45 3.3 mm polyamid 6.6 přírodní

10295380

Cenové rozmezí
0,9848 Kč - 0,7977 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 / 92
  • Délka závitu
    3.3 mm
  • Velikost závitu
    M2.5 x 0.45
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Drážka křížová M5 x 0.8 12.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10297704

Cenové rozmezí
1,2183 Kč - 0,9868 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 / 92
  • Délka závitu
    12.1 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Drážka křížová M3.5 x 0.6 4.9 mm polyamid 6.6 přírodní

10296639

Cenové rozmezí
1,0431 Kč - 0,8448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 / 92
  • Délka závitu
    4.9 mm
  • Velikost závitu
    M3.5 x 0.6
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Drážka křížová M3 x 0.5 2.6 mm polyamid 6.6 přírodní

10296097

Cenové rozmezí
0,9848 Kč - 0,7977 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 / 92
  • Délka závitu
    2.6 mm
  • Velikost závitu
    M3 x 0.5
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6