Šrouby s oválnou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže nábytku a výroby strojů. Jejich oválná hlava představuje větší nosnou plochu než u jiných typů šroubů, což může zvýšit spolehlivost spoje a zabránit poškození upevňovaného povrchu.
Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější, takže jsou ideální z pohledu odolnosti proti korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,2626 Kč - 1,5588 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
0,8242 Kč - 1,0175 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
0,8958 Kč - 1,1063 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
0,7977 Kč - 0,9848 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
0,8807 Kč - 1,0874 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
10396636 | 0,7994 Kč - 0,987 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
|
0,794 Kč - 0,9801 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
0,8317 Kč - 1,0267 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
0,8374 Kč - 1,0339 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
0,8374 Kč - 1,0339 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
0,969 Kč - 1,1962 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3.5
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
0,8014 Kč - 0,9895 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
0,8753 Kč - 1,0805 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
0,8279 Kč - 1,0222 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
0,8014 Kč - 0,9895 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
1,2815 Kč - 1,5823 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
0,8091 Kč - 0,9987 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
0,8091 Kč - 0,9987 Kč | 950 Skladem |
M2
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
1,0631 Kč - 1,3127 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
0,8847 Kč - 1,0921 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku