Menu Vyhledávání

Šrouby s půlkulatou hlavou a křížovou drážkou

Skladem

Šrouby s oválnou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže nábytku a výroby strojů. Jejich oválná hlava představuje větší nosnou plochu než u jiných typů šroubů, což může zvýšit spolehlivost spoje a zabránit poškození upevňovaného povrchu.

Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější, takže jsou ideální z pohledu odolnosti proti korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.

  • Materiál: nylon
  • Barva: přírodní

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 134
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Délka závitu Drážka Koupit
1,2626 Kč - 1,5588 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
30.0 mm
Hlava s drážkou
0,8242 Kč - 1,0175 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
12.0 mm
Hlava s drážkou
0,8958 Kč - 1,1063 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
16.0 mm
Hlava s drážkou
0,7977 Kč - 0,9848 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
5.0 mm
Hlava s drážkou
0,8807 Kč - 1,0874 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
8.0 mm
Hlava s drážkou
10396636 0,7994 Kč - 0,987 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
6.0 mm
Hlava s drážkou
0,794 Kč - 0,9801 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
4.0 mm
Hlava s drážkou
0,8317 Kč - 1,0267 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
16.0 mm
Hlava s drážkou
0,8374 Kč - 1,0339 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
20.0 mm
Hlava s drážkou
0,8374 Kč - 1,0339 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5
6.0 mm
Hlava s drážkou
0,969 Kč - 1,1962 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5
35.0 mm
Hlava s drážkou
0,8014 Kč - 0,9895 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
6.0 mm
Hlava s drážkou
0,8753 Kč - 1,0805 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5
20.0 mm
Hlava s drážkou
0,8279 Kč - 1,0222 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
15.0 mm
Hlava s drážkou
0,8014 Kč - 0,9895 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
6.0 mm
Hlava s drážkou
1,2815 Kč - 1,5823 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
35.0 mm
Hlava s drážkou
0,8091 Kč - 0,9987 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
8.0 mm
Hlava s drážkou
0,8091 Kč - 0,9987 Kč 950 Skladem
M2
8.0 mm
Hlava s drážkou
1,0631 Kč - 1,3127 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
16.0 mm
Hlava s drážkou
0,8847 Kč - 1,0921 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
10.0 mm
Hlava s drážkou
  • z/ze 7
šroub Hlava s drážkou M4 30.0 mm polyamid přírodní

10398173

Cenové rozmezí
1,5588 Kč - 1,2626 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 up to 92
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Hlava s drážkou M2 12.0 mm polyamid přírodní

10396674

Cenové rozmezí
1,0175 Kč - 0,8242 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 up to 92
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Hlava s drážkou M4 16.0 mm polyamid přírodní

10398142

Cenové rozmezí
1,1063 Kč - 0,8958 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 up to 92
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Hlava s drážkou M2.5 5.0 mm polyamid přírodní

10396810

Cenové rozmezí
0,9848 Kč - 0,7977 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 up to 92
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M2.5
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Hlava s drážkou M4 8.0 mm polyamid přírodní

10398104

Cenové rozmezí
1,0874 Kč - 0,8807 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 up to 92
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Hlava s drážkou M2 6.0 mm polyamid přírodní

10396636

Cenové rozmezí
0,987 Kč - 0,7994 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 up to 92
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Hlava s drážkou M2 4.0 mm polyamid přírodní

10396612

Cenové rozmezí
0,9801 Kč - 0,794 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 up to 92
  • Délka závitu
    4.0 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Hlava s drážkou M2 16.0 mm polyamid přírodní

10396681

Cenové rozmezí
1,0267 Kč - 0,8317 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 up to 92
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Hlava s drážkou M2.5 20.0 mm polyamid přírodní

10396872

Cenové rozmezí
1,0339 Kč - 0,8374 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 up to 92
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M2.5
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Hlava s drážkou M3.5 6.0 mm polyamid přírodní

10397732

Cenové rozmezí
1,0339 Kč - 0,8374 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 up to 92
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M3.5
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Hlava s drážkou M3.5 35.0 mm polyamid přírodní

10397794

Cenové rozmezí
1,1962 Kč - 0,969 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 up to 92
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Velikost závitu
    M3.5
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Hlava s drážkou M2.5 6.0 mm polyamid přírodní

10396827

Cenové rozmezí
0,9895 Kč - 0,8014 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 up to 92
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M2.5
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Hlava s drážkou M3.5 20.0 mm polyamid přírodní

10397770

Cenové rozmezí
1,0805 Kč - 0,8753 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 up to 92
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M3.5
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Hlava s drážkou M3 15.0 mm polyamid přírodní

10397176

Cenové rozmezí
1,0222 Kč - 0,8279 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 up to 92
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Hlava s drážkou M3 6.0 mm polyamid přírodní

10397138

Cenové rozmezí
0,9895 Kč - 0,8014 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 up to 92
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Hlava s drážkou M4 35.0 mm polyamid přírodní

10398180

Cenové rozmezí
1,5823 Kč - 1,2815 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 up to 92
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Hlava s drážkou M2.5 8.0 mm polyamid přírodní

10396834

Cenové rozmezí
0,9987 Kč - 0,8091 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 up to 92
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M2.5
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Hlava s drážkou M2 8.0 mm polyamid přírodní

10396643

Cenové rozmezí
0,9987 Kč - 0,8091 Kč

Skladové zásoby
950 Skladem
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 up to 92
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Hlava s drážkou M5 16.0 mm polyamid přírodní

10398739

Cenové rozmezí
1,3127 Kč - 1,0631 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 up to 92
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Hlava s drážkou M4 10.0 mm polyamid přírodní

10398111

Cenové rozmezí
1,0921 Kč - 0,8847 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 up to 92
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6