Šrouby s oválnou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže nábytku a výroby strojů. Jejich oválná hlava představuje větší nosnou plochu než u jiných typů šroubů, což může zvýšit spolehlivost spoje a zabránit poškození upevňovaného povrchu.
Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější, takže jsou ideální z pohledu odolnosti proti korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,794 Kč - 0,9801 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
0.157 in
4.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
0,8958 Kč - 1,1063 Kč | 3000 Skladem |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
0,8165 Kč - 1,0081 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
4,5897 Kč - 5,6663 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
0,9072 Kč - 1,1201 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
0,7977 Kč - 0,9848 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
0,8696 Kč - 1,0735 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
2,2485 Kč - 2,7759 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.772 in
45.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
0,8242 Kč - 1,0175 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
1,8366 Kč - 2,2673 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
0,7977 Kč - 0,9848 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
5,1813 Kč - 6,3966 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
0,8374 Kč - 1,0339 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
4,5971 Kč - 5,6754 Kč | 3000 Skladem |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
2,0723 Kč - 2,5583 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
0,8827 Kč - 1,0899 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
0,8317 Kč - 1,0267 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
0,8242 Kč - 1,0175 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
1,7754 Kč - 2,1917 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
0,9905 Kč - 1,2227 Kč | 1000 Skladem |
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku