Menu Vyhledávání

Šrouby s půlkulatou hlavou a křížovou drážkou

Skladem

Šrouby s oválnou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže nábytku a výroby strojů. Jejich oválná hlava představuje větší nosnou plochu než u jiných typů šroubů, což může zvýšit spolehlivost spoje a zabránit poškození upevňovaného povrchu.

Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější, takže jsou ideální z pohledu odolnosti proti korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.

  • Materiál: nylon
  • Barva: přírodní

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 134
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Délka závitu Drážka Koupit
0,8242 Kč - 1,0175 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
12.0 mm
Hlava s drážkou
0,8242 Kč - 1,0175 Kč 1000 Skladem
M3
12.0 mm
Hlava s drážkou
0,9955 Kč - 1,2289 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
30.0 mm
Hlava s drážkou
0,794 Kč - 0,9801 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
4.0 mm
Hlava s drážkou
0,8165 Kč - 1,0081 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
10.0 mm
Hlava s drážkou
1,3955 Kč - 1,7228 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
30.0 mm
Hlava s drážkou
0,969 Kč - 1,1962 Kč 3000 Skladem
M3
42.0 mm
Hlava s drážkou
0,7977 Kč - 0,9848 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
5.0 mm
Hlava s drážkou
0,969 Kč - 1,1962 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5
35.0 mm
Hlava s drážkou
0,7977 Kč - 0,9848 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
5.0 mm
Hlava s drážkou
0,8374 Kč - 1,0339 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
20.0 mm
Hlava s drážkou
0,8014 Kč - 0,9895 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
6.0 mm
Hlava s drážkou
1,2815 Kč - 1,5823 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
35.0 mm
Hlava s drážkou
0,8317 Kč - 1,0267 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
16.0 mm
Hlava s drážkou
0,8448 Kč - 1,0431 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
25.0 mm
Hlava s drážkou
1,0631 Kč - 1,3127 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
16.0 mm
Hlava s drážkou
0,8374 Kč - 1,0339 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5
6.0 mm
Hlava s drážkou
0,8753 Kč - 1,0805 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5
20.0 mm
Hlava s drážkou
0,8317 Kč - 1,0267 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5
5.0 mm
Hlava s drážkou
0,8091 Kč - 0,9987 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
8.0 mm
Drážka křížová
  • z/ze 7
šroub Hlava s drážkou M2 12.0 mm polyamid přírodní

10396674

Cenové rozmezí
1,0175 Kč - 0,8242 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 up to 92
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Hlava s drážkou M3 12.0 mm polyamid přírodní

10397169

Cenové rozmezí
1,0175 Kč - 0,8242 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 up to 92
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Hlava s drážkou M3 30.0 mm polyamid přírodní

10397206

Cenové rozmezí
1,2289 Kč - 0,9955 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 up to 92
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Hlava s drážkou M2.5 4.0 mm polyamid přírodní

10396803

Cenové rozmezí
0,9801 Kč - 0,794 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 up to 92
  • Délka závitu
    4.0 mm
  • Velikost závitu
    M2.5
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Hlava s drážkou M2 10.0 mm polyamid přírodní

10396650

Cenové rozmezí
1,0081 Kč - 0,8165 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 up to 92
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Hlava s drážkou M5 30.0 mm polyamid přírodní

10398760

Cenové rozmezí
1,7228 Kč - 1,3955 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 up to 92
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Hlava s drážkou M3 42.0 mm polyamid přírodní

10397213

Cenové rozmezí
1,1962 Kč - 0,969 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 up to 92
  • Délka závitu
    42.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Hlava s drážkou M2.5 5.0 mm polyamid přírodní

10396810

Cenové rozmezí
0,9848 Kč - 0,7977 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 up to 92
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M2.5
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Hlava s drážkou M3.5 35.0 mm polyamid přírodní

10397794

Cenové rozmezí
1,1962 Kč - 0,969 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 up to 92
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Velikost závitu
    M3.5
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Hlava s drážkou M3 5.0 mm polyamid přírodní

10397121

Cenové rozmezí
0,9848 Kč - 0,7977 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 up to 92
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Hlava s drážkou M2.5 20.0 mm polyamid přírodní

10396872

Cenové rozmezí
1,0339 Kč - 0,8374 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 up to 92
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M2.5
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Hlava s drážkou M3 6.0 mm polyamid přírodní

10397138

Cenové rozmezí
0,9895 Kč - 0,8014 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 up to 92
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Hlava s drážkou M4 35.0 mm polyamid přírodní

10398180

Cenové rozmezí
1,5823 Kč - 1,2815 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 up to 92
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Hlava s drážkou M2.5 16.0 mm polyamid přírodní

10396865

Cenové rozmezí
1,0267 Kč - 0,8317 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 up to 92
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M2.5
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Hlava s drážkou M2 25.0 mm polyamid přírodní

10396698

Cenové rozmezí
1,0431 Kč - 0,8448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 up to 92
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Hlava s drážkou M5 16.0 mm polyamid přírodní

10398739

Cenové rozmezí
1,3127 Kč - 1,0631 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 up to 92
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Hlava s drážkou M3.5 6.0 mm polyamid přírodní

10397732

Cenové rozmezí
1,0339 Kč - 0,8374 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 up to 92
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M3.5
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Hlava s drážkou M3.5 20.0 mm polyamid přírodní

10397770

Cenové rozmezí
1,0805 Kč - 0,8753 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 up to 92
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M3.5
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Hlava s drážkou M3.5 5.0 mm polyamid přírodní

10397725

Cenové rozmezí
1,0267 Kč - 0,8317 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 up to 92
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M3.5
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Drážka křížová M3 8.0 mm polyamid přírodní

10296110

Cenové rozmezí
0,9987 Kč - 0,8091 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 up to 92
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6