Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Šrouby s oválnou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže nábytku a výroby strojů. Jejich oválná hlava představuje větší nosnou plochu než u jiných typů šroubů, což může zvýšit spolehlivost spoje a zabránit poškození upevňovaného povrchu.
Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější, takže jsou ideální z pohledu odolnosti proti korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
5,6048 Kč - 6,9193 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
4,977 Kč - 6,1446 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
4,5632 Kč - 5,6335 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
2,3427 Kč - 2,8921 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
0,8941 Kč - 1,1038 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
6,7086 Kč - 8,2823 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
0,8091 Kč - 0,9987 Kč | 980 Skladem |
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
0,794 Kč - 0,9801 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
0.157 in
4.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
1,6123 Kč - 1,9905 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
1,3573 Kč - 1,6758 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
0,8696 Kč - 1,0735 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
1,6487 Kč - 2,0354 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
0,8165 Kč - 1,0081 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
0,8448 Kč - 1,0431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
2,0093 Kč - 2,4807 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
0,8242 Kč - 1,0175 Kč | 1000 Skladem |
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
0,7977 Kč - 0,9848 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
1,3955 Kč - 1,7228 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
0,969 Kč - 1,1962 Kč | 3000 Skladem |
M3
|
1.654 in
42.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
0,8448 Kč - 1,0431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku