Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Šrouby s oválnou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže nábytku a výroby strojů. Jejich oválná hlava představuje větší nosnou plochu než u jiných typů šroubů, což může zvýšit spolehlivost spoje a zabránit poškození upevňovaného povrchu.
Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější, takže jsou ideální z pohledu odolnosti proti korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,8317 Kč - 1,0267 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
0,9942 Kč - 1,2274 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
2,2413 Kč - 2,7672 Kč | 500 Skladem |
M6
|
1.772 in
45.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
0,8317 Kč - 1,0267 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
1,533 Kč - 1,8926 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
0,7977 Kč - 0,9848 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
0.197 in
5.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
1,5501 Kč - 1,9137 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
1,5402 Kč - 1,9015 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
1,3744 Kč - 1,6968 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
1,7925 Kč - 2,213 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
0,9977 Kč - 1,2317 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
0,8545 Kč - 1,0547 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
0,9072 Kč - 1,1201 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
0,879 Kč - 1,0852 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
1,5618 Kč - 1,928 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
4,5971 Kč - 5,6754 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
0,9833 Kč - 1,2141 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
2,3283 Kč - 2,8745 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
1,0557 Kč - 1,3033 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
1,0269 Kč - 1,2678 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku