Menu Vyhledávání

Šrouby s půlkulatou hlavou a křížovou drážkou

Skladem

Šrouby s oválnou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže nábytku a výroby strojů. Jejich oválná hlava představuje větší nosnou plochu než u jiných typů šroubů, což může zvýšit spolehlivost spoje a zabránit poškození upevňovaného povrchu.

Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější, takže jsou ideální z pohledu odolnosti proti korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.

  • Materiál: nylon
  • Barva: přírodní

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 134
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Délka závitu Drážka Koupit
0,8448 Kč - 1,0431 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
25.0 mm
Drážka křížová
0,8317 Kč - 1,0267 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
16.0 mm
Drážka křížová
0,8753 Kč - 1,0805 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5
20.0 mm
Drážka křížová
0,8827 Kč - 1,0899 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5
25.0 mm
Drážka křížová
0,9905 Kč - 1,2227 Kč 1000 Skladem
M5
6.0 mm
Drážka křížová
0,9868 Kč - 1,2183 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
16.0 mm
Drážka křížová
1,5836 Kč - 1,9551 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
16.0 mm
Drážka křížová
0,8602 Kč - 1,0619 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5
12.0 mm
Drážka křížová
0,8847 Kč - 1,0921 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
10.0 mm
Drážka křížová
0,8317 Kč - 1,0267 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
16.0 mm
Drážka křížová
4,5971 Kč - 5,6754 Kč 3000 Skladem
M8
30.0 mm
Drážka křížová
0,7977 Kč - 0,9848 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
5.0 mm
Drážka křížová
5,1813 Kč - 6,3966 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
25.0 mm
Drážka křížová
0,8696 Kč - 1,0735 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5
16.0 mm
Drážka křížová
1,8366 Kč - 2,2673 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
35.0 mm
Drážka křížová
4,4574 Kč - 5,5029 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
10.0 mm
Drážka křížová
1,1343 Kč - 1,4002 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0 mm
Drážka křížová
0,9206 Kč - 1,1365 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5
35.0 mm
Drážka křížová
4,8789 Kč - 6,0231 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
50.0 mm
Drážka křížová
2,0723 Kč - 2,5583 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
10.0 mm
Drážka křížová
  • z/ze 7
šroub Drážka křížová M3 25.0 mm polyamid přírodní

10296165

Cenové rozmezí
1,0431 Kč - 0,8448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 up to 92
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Drážka křížová M3 16.0 mm polyamid přírodní

10296141

Cenové rozmezí
1,0267 Kč - 0,8317 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 up to 92
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Drážka křížová M3.5 20.0 mm polyamid přírodní

10296677

Cenové rozmezí
1,0805 Kč - 0,8753 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 up to 92
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M3.5
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Drážka křížová M3.5 25.0 mm polyamid přírodní

10296684

Cenové rozmezí
1,0899 Kč - 0,8827 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 up to 92
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M3.5
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Drážka křížová M5 6.0 mm polyamid přírodní

10297667

Cenové rozmezí
1,2227 Kč - 0,9905 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 up to 92
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Drážka křížová M5 16.0 mm polyamid přírodní

10297704

Cenové rozmezí
1,2183 Kč - 0,9868 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 up to 92
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Drážka křížová M6 16.0 mm polyamid přírodní

10298381

Cenové rozmezí
1,9551 Kč - 1,5836 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 up to 92
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Drážka křížová M3.5 12.0 mm polyamid přírodní

10296653

Cenové rozmezí
1,0619 Kč - 0,8602 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 up to 92
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M3.5
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Drážka křížová M4 10.0 mm polyamid přírodní

10297117

Cenové rozmezí
1,0921 Kč - 0,8847 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 up to 92
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Drážka křížová M2.5 16.0 mm polyamid přírodní

10295434

Cenové rozmezí
1,0267 Kč - 0,8317 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 up to 92
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M2.5
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Drážka křížová M8 30.0 mm polyamid přírodní

10298862

Cenové rozmezí
5,6754 Kč - 4,5971 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 up to 92
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Drážka křížová M2.5 5.0 mm polyamid přírodní

10295380

Cenové rozmezí
0,9848 Kč - 0,7977 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 up to 92
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M2.5
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Drážka křížová M10 25.0 mm polyamid přírodní

10299234

Cenové rozmezí
6,3966 Kč - 5,1813 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 up to 92
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Drážka křížová M3.5 16.0 mm polyamid přírodní

10296660

Cenové rozmezí
1,0735 Kč - 0,8696 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 up to 92
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M3.5
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Drážka křížová M6 35.0 mm polyamid přírodní

10298411

Cenové rozmezí
2,2673 Kč - 1,8366 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 up to 92
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Drážka křížová M8 10.0 mm polyamid přírodní

10298824

Cenové rozmezí
5,5029 Kč - 4,4574 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 up to 92
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Drážka křížová M6 8.0 mm polyamid přírodní

10298350

Cenové rozmezí
1,4002 Kč - 1,1343 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 up to 92
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Drážka křížová M3.5 35.0 mm polyamid přírodní

10296691

Cenové rozmezí
1,1365 Kč - 0,9206 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 up to 92
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Velikost závitu
    M3.5
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Drážka křížová M8 50.0 mm polyamid přírodní

10298879

Cenové rozmezí
6,0231 Kč - 4,8789 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 up to 92
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
šroub Drážka křížová M6 10.0 mm polyamid přírodní

10298367

Cenové rozmezí
2,5583 Kč - 2,0723 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Stupeň zápustného šroubu
    90 up to 92
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6