Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Šrouby s půlkulatou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže elektroniky a montáže strojů. Jejich konstrukce umožňuje, aby šroub po upevnění dosedl do roviny s povrchem, a zajišťuje tak hladký, dokončený vzhled.
Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.
Produktová řada: SR1972
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr roztečné kružnice | Velikost závitu | Barva | Materiál | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0538 Kč - 5,5639 Kč | 1000 Skladem |
|
M2.6
|
čirý
|
polykarbonát
|
0.236 in
6.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 1,8685 Kč - 1,8685 Kč | 9000 Skladem |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
přírodní
|
polyamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,1793 Kč - 5,8149 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M3
|
čirý
|
polykarbonát
|
|
Drážka křížová
|
||
| 2,5518 Kč - 2,5518 Kč | 10000 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
přírodní
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 4,1357 Kč - 4,1357 Kč | 60 Skladem |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
přírodní
|
polyamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 3,0957 Kč - 3,0957 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
přírodní
|
polyamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 10,1655 Kč - 10,1655 Kč | 200 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
přírodní
|
polyamid
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,9841 Kč - 2,9841 Kč | 9420 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
přírodní
|
polyamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,3605 Kč - 3,3605 Kč | 8000 Skladem |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
přírodní
|
polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 216,726 Kč - 246,6231 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M6
|
hnědá
|
PEEK
|
1.181 in
30.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 4,2391 Kč - 16,5472 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
přírodní
|
polyamid
|
0.476 in
12.1 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 18,5972 Kč - 18,5972 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
přírodní
|
polyamid
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 4,4901 Kč - 4,4901 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
přírodní
|
polyamid
|
3.15 in
80.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 4,769 Kč - 4,769 Kč | 1524 Skladem |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
přírodní
|
polyamid
|
2.362 in
60.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 4,4623 Kč - 4,4623 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
přírodní
|
polyamid
|
1.969 in
50.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 2,8726 Kč - 2,8726 Kč | 18925 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
přírodní
|
polyamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 5,1874 Kč - 5,1874 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
přírodní
|
polyamid
|
1.575 in
40.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 1,9383 Kč - 1,9383 Kč | 648 Skladem |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
přírodní
|
polyamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,7092 Kč - 3,7092 Kč | 650 Skladem |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
přírodní
|
polyamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 1,4362 Kč - 1,4362 Kč | 750 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
přírodní
|
polyamid
|
0.256 in
6.5 mm
|
Drážka křížová
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku