Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Šrouby s půlkulatou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže elektroniky a montáže strojů. Jejich konstrukce umožňuje, aby šroub po upevnění dosedl do roviny s povrchem, a zajišťuje tak hladký, dokončený vzhled.
Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.
Produktová řada: SR1972
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr roztečné kružnice | Velikost závitu | Barva | Materiál | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,9941 Kč - 1,9941 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
přírodní
|
polyamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
2,9702 Kč - 2,9702 Kč | 650 Skladem |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
přírodní
|
polyamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
3,0677 Kč - 3,0677 Kč | 18300 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
přírodní
|
polyamid
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
32,2677 Kč - 39,9929 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M1.4
|
hnědá
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
Drážka křížová
|
||
2,2729 Kč - 2,2729 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
přírodní
|
polyamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
5,1874 Kč - 5,1874 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
přírodní
|
polyamid
|
1.575 in
40.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
4,4623 Kč - 4,4623 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
přírodní
|
polyamid
|
1.969 in
50.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
2,747 Kč - 2,747 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
přírodní
|
polyamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
2,3845 Kč - 2,3845 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
přírodní
|
polyamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
2,245 Kč - 2,245 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
přírodní
|
polyamid
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
1,9383 Kč - 1,9383 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
přírodní
|
polyamid
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
1,9103 Kč - 1,9103 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
přírodní
|
polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
2,245 Kč - 2,245 Kč | 150 Skladem |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
přírodní
|
polyamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
3,2211 Kč - 3,2211 Kč | 42 Skladem |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
přírodní
|
polyamid
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
10049426 | 2,1335 Kč - 2,1335 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
přírodní
|
polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka křížová
|
|
1,9103 Kč - 1,9103 Kč | 5000 Skladem |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
přírodní
|
polyamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
2,0219 Kč - 2,0219 Kč | 7000 Skladem |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
přírodní
|
polyamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
2,245 Kč - 2,245 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
přírodní
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
2,1055 Kč - 2,1055 Kč | 250 Skladem |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
přírodní
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
2,0219 Kč - 2,0219 Kč | 6100 Skladem |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
přírodní
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku