Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Šrouby s půlkulatou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže elektroniky a montáže strojů. Jejich konstrukce umožňuje, aby šroub po upevnění dosedl do roviny s povrchem, a zajišťuje tak hladký, dokončený vzhled.
Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.
Produktová řada: SR1972
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr roztečné kružnice | Velikost závitu | Barva | Materiál | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,9941 Kč - 1,9941 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
přírodní
|
polyamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
2,0219 Kč - 2,0219 Kč | 7000 Skladem |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
přírodní
|
polyamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
1,1588 Kč - 1,1588 Kč | 14000 Skladem |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
přírodní
|
polyamid
|
0.236 in
6.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
2,245 Kč - 2,245 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
přírodní
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
1,9801 Kč - 1,9801 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
přírodní
|
polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
3,3745 Kč - 3,3745 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
přírodní
|
polyamid
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
4,3227 Kč - 4,3227 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
přírodní
|
polyamid
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
2,0777 Kč - 2,0777 Kč | 650 Skladem |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
přírodní
|
polyamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
10052693 | 2,4542 Kč - 2,4542 Kč | 465 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
přírodní
|
polyamid
|
0.256 in
6.5 mm
|
Hlava s drážkou
|
|
1,9941 Kč - 1,9941 Kč | 575 Skladem |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
přírodní
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
1,3944 Kč - 1,3944 Kč | 2000 Skladem |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
přírodní
|
polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
2,8586 Kč - 2,8586 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
přírodní
|
polyamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
1,9383 Kč - 1,9383 Kč | 90 Skladem |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
přírodní
|
polyamid
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
2,7052 Kč - 2,7052 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
přírodní
|
polyamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
3,4721 Kč - 3,4721 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
přírodní
|
polyamid
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
1,8964 Kč - 1,8964 Kč | 250 Skladem |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
přírodní
|
polyamid
|
0.197 in
5.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
3,9742 Kč - 3,9742 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
přírodní
|
polyamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
3,3467 Kč - 3,3467 Kč | 100 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
přírodní
|
polyamid
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
2,245 Kč - 2,245 Kč | 780 Skladem |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
přírodní
|
polyamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
2,8586 Kč - 2,8586 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
přírodní
|
polyamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku