Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Šrouby s půlkulatou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže elektroniky a montáže strojů. Jejich konstrukce umožňuje, aby šroub po upevnění dosedl do roviny s povrchem, a zajišťuje tak hladký, dokončený vzhled.
Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.
Produktová řada: SR1972
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr roztečné kružnice | Velikost závitu | Barva | Materiál | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,0957 Kč - 3,0957 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
přírodní
|
polyamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
3,3745 Kč - 3,3745 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
přírodní
|
polyamid
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
4,4901 Kč - 4,4901 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
přírodní
|
polyamid
|
3.15 in
80.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
3,3745 Kč - 3,3745 Kč | 600 Skladem |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
přírodní
|
polyamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
3,3605 Kč - 3,3605 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
přírodní
|
polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
5,7033 Kč - 5,7033 Kč | 300 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
přírodní
|
polyamid
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
10,1655 Kč - 10,1655 Kč | 230 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
přírodní
|
polyamid
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
18,6578 Kč - 18,6578 Kč | 600 Skladem |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
přírodní
|
polyamid
|
3.15 in
80.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
5,5917 Kč - 5,5917 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
přírodní
|
polyamid
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
1,8964 Kč - 1,8964 Kč | 250 Skladem |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
přírodní
|
polyamid
|
0.197 in
5.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
3,4443 Kč - 3,4443 Kč | 49700 Skladem |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
přírodní
|
polyamid
|
0.252 in
6.4 mm
|
Drážka křížová
|
||
4,2391 Kč - 16,5472 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
přírodní
|
polyamid
|
0.476 in
12.1 mm
|
Drážka křížová
|
||
3,0259 Kč - 3,0259 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
přírodní
|
polyamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
4,2391 Kč - 14,0957 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
přírodní
|
polyamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
4,769 Kč - 4,769 Kč | 24 Skladem |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
přírodní
|
polyamid
|
2.362 in
60.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
18,5972 Kč - 18,5972 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
přírodní
|
polyamid
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
1,8685 Kč - 1,8685 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
přírodní
|
polyamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
3,0538 Kč - 3,0538 Kč | 74 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
přírodní
|
polyamid
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
32,2677 Kč - 39,9929 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M1.2
|
hnědá
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
Drážka křížová
|
||
32,2677 Kč - 39,9929 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M1.4
|
hnědá
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku