Šrouby s půlkulatou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže elektroniky a montáže strojů. Jejich konstrukce umožňuje, aby šroub po upevnění dosedl do roviny s povrchem, a zajišťuje tak hladký, dokončený vzhled.
Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.
Produktová řada: SR1972
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr roztečné kružnice | Velikost závitu | Barva | Materiál | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32,2677 Kč - 39,9929 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M1.4
|
hnědá
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
Drážka křížová
|
||
1,9941 Kč - 1,9941 Kč | 28000 Skladem |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
přírodní
|
polyamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
2,0498 Kč - 2,0498 Kč | 29000 Skladem |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
přírodní
|
polyamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
3,2211 Kč - 3,2211 Kč | 3042 Skladem |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
přírodní
|
polyamid
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
2,0219 Kč - 2,0219 Kč | 16000 Skladem |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
přírodní
|
polyamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
3,2909 Kč - 3,2909 Kč | 12000 Skladem |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
přírodní
|
polyamid
|
1.969 in
50.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
3,1375 Kč - 3,1375 Kč | 7070 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
přírodní
|
polyamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
2,8726 Kč - 2,8726 Kč | 18925 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
přírodní
|
polyamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
2,0498 Kč - 2,0498 Kč | 20000 Skladem |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
přírodní
|
polyamid
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
2,3845 Kč - 2,3845 Kč | 25000 Skladem |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
přírodní
|
polyamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
2,245 Kč - 2,245 Kč | 1150 Skladem |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
přírodní
|
polyamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
2,747 Kč - 2,747 Kč | 2000 Skladem |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
přírodní
|
polyamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
2,5518 Kč - 2,5518 Kč | 37000 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
přírodní
|
polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
4,7411 Kč - 4,7411 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
přírodní
|
polyamid
|
2.362 in
60.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
1,4362 Kč - 1,4362 Kč | 750 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
přírodní
|
polyamid
|
0.256 in
6.5 mm
|
Drážka křížová
|
||
2,8865 Kč - 2,8865 Kč | 8023 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
přírodní
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
1,1977 Kč - 1,1977 Kč | 18380 Skladem |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
přírodní
|
polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
2,1055 Kč - 2,1055 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
přírodní
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
1,1894 Kč - 1,1894 Kč | 2458 Skladem |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
přírodní
|
polyamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
2,245 Kč - 2,245 Kč | 7000 Skladem |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
přírodní
|
polyamid
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku