Šrouby s půlkulatou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže elektroniky a montáže strojů. Jejich konstrukce umožňuje, aby šroub po upevnění dosedl do roviny s povrchem, a zajišťuje tak hladký, dokončený vzhled.
Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.
Produktová řada: SR1972
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr roztečné kružnice | Velikost závitu | Barva | Materiál | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0219 Kč - 2,0219 Kč | 21100 Skladem |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
přírodní
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 2,0219 Kč - 2,0219 Kč | 16000 Skladem |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
přírodní
|
polyamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 2,8726 Kč - 2,8726 Kč | 18925 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
přírodní
|
polyamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 3,7092 Kč - 3,7092 Kč | 650 Skladem |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
přírodní
|
polyamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 3,9742 Kč - 3,9742 Kč | 1580 Skladem |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
přírodní
|
polyamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 2,8865 Kč - 2,8865 Kč | 4172 Skladem |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
přírodní
|
polyamid
|
0.157 in
4.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 2,1893 Kč - 2,1893 Kč | 21500 Skladem |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
přírodní
|
polyamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 10049426 | 2,1335 Kč - 2,1335 Kč | 23000 Skladem |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
přírodní
|
polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka křížová
|
|
| 2,3845 Kč - 2,3845 Kč | 25000 Skladem |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
přírodní
|
polyamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 2,5518 Kč - 2,5518 Kč | 37000 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
přírodní
|
polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 2,245 Kč - 2,245 Kč | 1150 Skladem |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
přírodní
|
polyamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 14,2095 Kč - 14,2095 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
přírodní
|
polyamid
|
1.575 in
40.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 1,0081 Kč - 1,0081 Kč | 5000 Skladem |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
přírodní
|
polyamid
|
0.197 in
5.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 3,2211 Kč - 3,2211 Kč | 3042 Skladem |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
přírodní
|
polyamid
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 20,6518 Kč - 20,6518 Kč | 450 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
přírodní
|
polyamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 2,245 Kč - 2,245 Kč | 20000 Skladem |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
přírodní
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 4,769 Kč - 4,769 Kč | 1524 Skladem |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
přírodní
|
polyamid
|
2.362 in
60.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 63,0711 Kč - 128,9869 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M5
|
hnědá
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 3,0259 Kč - 3,0259 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
přírodní
|
polyamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 32,2677 Kč - 39,9929 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M1.4
|
hnědá
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku