Šrouby s půlkulatou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže elektroniky a montáže strojů. Jejich konstrukce umožňuje, aby šroub po upevnění dosedl do roviny s povrchem, a zajišťuje tak hladký, dokončený vzhled.
Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.
Produktová řada: SR1972
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr roztečné kružnice | Velikost závitu | Barva | Materiál | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,9702 Kč - 2,9702 Kč | 650 Skladem |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
přírodní
|
polyamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
2,8586 Kč - 2,8586 Kč | 90 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
přírodní
|
polyamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
5,9264 Kč - 5,9264 Kč | 325 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
přírodní
|
polyamid
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
2,8865 Kč - 2,8865 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
přírodní
|
polyamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
2,1893 Kč - 2,1893 Kč | 500 Skladem |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
přírodní
|
polyamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
1,8825 Kč - 1,8825 Kč | 150 Skladem |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
přírodní
|
polyamid
|
0.157 in
4.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
1,0081 Kč - 1,0081 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
přírodní
|
polyamid
|
0.197 in
5.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
5,5778 Kč - 5,5778 Kč | 600 Skladem |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
přírodní
|
polyamid
|
1.378 in
35.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
3,7092 Kč - 3,7092 Kč | 650 Skladem |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
přírodní
|
polyamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
3,1375 Kč - 3,1375 Kč | 70 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
přírodní
|
polyamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
4,016 Kč - 4,016 Kč | 5500 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
přírodní
|
polyamid
|
1.575 in
40.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
2,9562 Kč - 2,9562 Kč | 13800 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
přírodní
|
polyamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
2,1055 Kč - 2,1055 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
přírodní
|
polyamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
1,1894 Kč - 1,1894 Kč | 58 Skladem |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
přírodní
|
polyamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
4,7411 Kč - 4,7411 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
přírodní
|
polyamid
|
2.362 in
60.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
1,8685 Kč - 1,8685 Kč | 1000 Skladem |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
přírodní
|
polyamid
|
0.197 in
5.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
2,8726 Kč - 2,8726 Kč | 2925 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
přírodní
|
polyamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
1,8685 Kč - 1,8685 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
přírodní
|
polyamid
|
0.177 in
4.5 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
1,8964 Kč - 1,8964 Kč | 100 Skladem |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
přírodní
|
polyamid
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
1,1977 Kč - 1,1977 Kč | 1380 Skladem |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
přírodní
|
polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku