Menu Vyhledávání

Šrouby s půlkulatou hlavou s křížovou drážkou

Skladem

Šrouby s půlkulatou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže elektroniky a montáže strojů. Jejich konstrukce umožňuje, aby šroub po upevnění dosedl do roviny s povrchem, a zajišťuje tak hladký, dokončený vzhled.

Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.

  • Materiál: polyamid (PA), nerezavějící ocel, ocel, PEEK, polykarbonát (PC), Reny, PPS
  • Barva: přírodní, hnědá, čirá, béžová
  • Třída hořlavosti materiálu: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Produktová řada: SR1972

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 584
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr roztečné kružnice Velikost závitu Barva Materiál Délka závitu Drážka Koupit
4,2391 Kč - 16,5472 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
M3
přírodní
polyamid
12.1 mm
Drážka křížová
2,1335 Kč - 2,1335 Kč 11000 Skladem
0.8 mm
M5
přírodní
polyamid
12.0 mm
Hlava s drážkou
3,0538 Kč - 3,0538 Kč 19074 Skladem
1.0 mm
M6
přírodní
polyamid
20.0 mm
Hlava s drážkou
2,9841 Kč - 2,9841 Kč 9420 Skladem
1.0 mm
M6
přírodní
polyamid
16.0 mm
Hlava s drážkou
1,8964 Kč - 1,8964 Kč 250 Skladem
0.5 mm
M3
přírodní
polyamid
5.0 mm
Hlava s drážkou
2,5518 Kč - 2,5518 Kč 10000 Skladem
1.0 mm
M6
přírodní
polyamid
12.0 mm
Hlava s drážkou
3,0538 Kč - 5,5639 Kč 1000 Skladem
M2.6
čirý
polykarbonát
6.0 mm
Drážka křížová
2,1753 Kč - 2,1753 Kč 730 Skladem
0.8 mm
M5
přírodní
polyamid
16.0 mm
Hlava s drážkou
2,1475 Kč - 2,1475 Kč 20000 Skladem
1.0 mm
M6
přírodní
polyamid
10.0 mm
Hlava s drážkou
3,3745 Kč - 3,3745 Kč 600 Skladem
1.3 mm
M8
přírodní
polyamid
16.0 mm
Hlava s drážkou
32,2677 Kč - 39,9929 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M1.6
hnědá
PEEK
4.0 mm
Drážka křížová
4,4901 Kč - 4,4901 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
M6
přírodní
polyamid
80.0 mm
Hlava s drážkou
5,7033 Kč - 5,7033 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
M10
přírodní
polyamid
20.0 mm
Hlava s drážkou
216,726 Kč - 246,6231 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
hnědá
PEEK
30.0 mm
Drážka křížová
3,3745 Kč - 3,3745 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
M6
přírodní
polyamid
60.0 mm
Hlava s drážkou
18,6578 Kč - 18,6578 Kč 600 Skladem
1.3 mm
M8
přírodní
polyamid
80.0 mm
Hlava s drážkou
4,2391 Kč - 14,0957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
M3
přírodní
polyamid
8.0 mm
Drážka křížová
3,3605 Kč - 3,3605 Kč 8000 Skladem
1.3 mm
M8
přírodní
polyamid
10.0 mm
Hlava s drážkou
2,1055 Kč - 2,1055 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
M5
přírodní
polyamid
8.0 mm
Drážka křížová
3,9324 Kč - 3,9324 Kč 1250 Skladem
0.8 mm
M5
přírodní
polyamid
40.0 mm
Drážka křížová
  • z/ze 30
šroub Drážka křížová M3 12.1 mm polyamid přírodní

10162163

Cenové rozmezí
16,5472 Kč - 4,2391 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.7 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    12.1 mm
šroub Hlava s drážkou M5 12.0 mm polyamid přírodní

10052631

Cenové rozmezí
2,1335 Kč - 2,1335 Kč

Skladové zásoby
11000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.8 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
šroub Hlava s drážkou M6 20.0 mm polyamid přírodní

10052747

Cenové rozmezí
3,0538 Kč - 3,0538 Kč

Skladové zásoby
19074 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.6 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
šroub Hlava s drážkou M6 16.0 mm polyamid přírodní

10052730

Cenové rozmezí
2,9841 Kč - 2,9841 Kč

Skladové zásoby
9420 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.6 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
šroub Hlava s drážkou M3 5.0 mm polyamid přírodní

10052921

Cenové rozmezí
1,8964 Kč - 1,8964 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.9 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
šroub Hlava s drážkou M6 12.0 mm polyamid přírodní

10052723

Cenové rozmezí
2,5518 Kč - 2,5518 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.6 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
šroub Drážka křížová M2.6 6.0 mm polykarbonát čirý

10218457

Cenové rozmezí
5,5639 Kč - 3,0538 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.7 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Velikost závitu
    M2.6
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Hlava s drážkou M5 16.0 mm polyamid přírodní

10052648

Cenové rozmezí
2,1753 Kč - 2,1753 Kč

Skladové zásoby
730 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
šroub Hlava s drážkou M6 10.0 mm polyamid přírodní

10052716

Cenové rozmezí
2,1475 Kč - 2,1475 Kč

Skladové zásoby
20000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.6 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
šroub Hlava s drážkou M8 16.0 mm polyamid přírodní

10052822

Cenové rozmezí
3,3745 Kč - 3,3745 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    4.8 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr roztečné kružnice
    1.3 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
šroub Drážka křížová M1.6 4.0 mm PEEK hnědá

10358719

Cenové rozmezí
39,9929 Kč - 32,2677 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    2.3 mm
  • Výška hlavy
    0.5 mm
  • Velikost závitu
    M1.6
  • Délka závitu
    4.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Hlava s drážkou M6 80.0 mm polyamid přírodní

10052808

Cenové rozmezí
4,4901 Kč - 4,4901 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.6 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Délka závitu
    80.0 mm
šroub Hlava s drážkou M10 20.0 mm polyamid přírodní

10052884

Cenové rozmezí
5,7033 Kč - 5,7033 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr roztečné kružnice
    1.5 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
šroub Drážka křížová M6 30.0 mm PEEK hnědá

10219898

Cenové rozmezí
246,6231 Kč - 216,726 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.5 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Hlava s drážkou M6 60.0 mm polyamid přírodní

10052792

Cenové rozmezí
3,3745 Kč - 3,3745 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.6 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Délka závitu
    60.0 mm
šroub Hlava s drážkou M8 80.0 mm polyamid přírodní

10179284

Cenové rozmezí
18,6578 Kč - 18,6578 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    4.8 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr roztečné kružnice
    1.3 mm
  • Délka závitu
    80.0 mm
šroub Drážka křížová M3 8.0 mm polyamid přírodní

10162149

Cenové rozmezí
14,0957 Kč - 4,2391 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.7 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
šroub Hlava s drážkou M8 10.0 mm polyamid přírodní

10052815

Cenové rozmezí
3,3605 Kč - 3,3605 Kč

Skladové zásoby
8000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    4.8 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr roztečné kružnice
    1.3 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
šroub Drážka křížová M5 8.0 mm polyamid přírodní

10049419

Cenové rozmezí
2,1055 Kč - 2,1055 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.1 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
šroub Drážka křížová M5 40.0 mm polyamid přírodní

10049501

Cenové rozmezí
3,9324 Kč - 3,9324 Kč

Skladové zásoby
1250 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.1 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm