Menu Vyhledávání

Šrouby s půlkulatou hlavou s křížovou drážkou

Skladem

Šrouby s půlkulatou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže elektroniky a montáže strojů. Jejich konstrukce umožňuje, aby šroub po upevnění dosedl do roviny s povrchem, a zajišťuje tak hladký, dokončený vzhled.

Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.

  • Materiál: polyamid (PA), nerezavějící ocel, ocel, PEEK, polykarbonát (PC), Reny, PPS
  • Barva: přírodní, hnědá, čirá, béžová
  • Třída hořlavosti materiálu: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Produktová řada: SR1972

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 584
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr roztečné kružnice Velikost závitu Barva Materiál Délka závitu Drážka Koupit
0,8165 Kč - 1,0081 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4 mm
M2
přírodní
polyamid
10.0 mm
Drážka křížová
1,2495 Kč - 1,5424 Kč 300 Skladem
0.5 mm
M3
přírodní
polyamid
40.0 mm
Hlava s drážkou
0,8448 Kč - 1,0431 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4 mm
M2
přírodní
polyamid
25.0 mm
Drážka křížová
0,8374 Kč - 1,0339 Kč 979 Skladem
0.4 mm
M2
přírodní
polyamid
20.0 mm
Drážka křížová
0,8014 Kč - 0,9895 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
M2.5
přírodní
polyamid
6.0 mm
Hlava s drážkou
0,8242 Kč - 1,0175 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4 mm
M2
přírodní
polyamid
12.0 mm
Drážka křížová
0,8317 Kč - 1,0267 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4 mm
M2
přírodní
polyamid
16.0 mm
Drážka křížová
0,8014 Kč - 0,9895 Kč 40250 Skladem
0.4 mm
M2
přírodní
polyamid
6.0 mm
Drážka křížová
0,8091 Kč - 0,9987 Kč 700 Skladem
0.5 mm
M2.5
přírodní
polyamid
8.0 mm
Drážka křížová
0,8091 Kč - 0,9987 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4 mm
M2
přírodní
polyamid
8.0 mm
Drážka křížová
0,8242 Kč - 1,0175 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
M2.5
přírodní
polyamid
12.0 mm
Drážka křížová
0,8317 Kč - 1,0267 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
M2.5
přírodní
polyamid
16.0 mm
Drážka křížová
0,8014 Kč - 0,9895 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
M2.5
přírodní
polyamid
6.0 mm
Drážka křížová
0,7977 Kč - 0,9848 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4 mm
M2
přírodní
polyamid
5.0 mm
Drážka křížová
0,7977 Kč - 0,9848 Kč 3540 Skladem
0.5 mm
M2.5x.45
přírodní
polyamid
5.0 mm
Drážka křížová
4,8789 Kč - 6,0231 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3 mm
M8
přírodní
polyamid
50.0 mm
Hlava s drážkou
0,8091 Kč - 0,9987 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
M2.5
přírodní
polyamid
8.0 mm
Hlava s drážkou
0,8448 Kč - 1,0431 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4 mm
M2
přírodní
polyamid
25.0 mm
Hlava s drážkou
4,0996 Kč - 4,0996 Kč 5000 Skladem
0.4 mm
M2
přírodní
polyamid
4.0 mm
Hlava s drážkou
0,8374 Kč - 1,0339 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
M3
přírodní
polyamid
20.0 mm
Hlava s drážkou
  • z/ze 30
šroub Drážka křížová M2 10.0 mm polyamid přírodní

10294796

Cenové rozmezí
1,0081 Kč - 0,8165 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Průměr roztečné kružnice
    0.4 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
šroub Hlava s drážkou M3 40.0 mm polyamid přírodní

10296189

Cenové rozmezí
1,5424 Kč - 1,2495 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
šroub Drážka křížová M2 25.0 mm polyamid přírodní

10294833

Cenové rozmezí
1,0431 Kč - 0,8448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Průměr roztečné kružnice
    0.4 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
šroub Drážka křížová M2 20.0 mm polyamid přírodní

10294826

Cenové rozmezí
1,0339 Kč - 0,8374 Kč

Skladové zásoby
979 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Průměr roztečné kružnice
    0.4 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
šroub Hlava s drážkou M2.5 6.0 mm polyamid přírodní

10295465

Cenové rozmezí
0,9895 Kč - 0,8014 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    4.5 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Velikost závitu
    M2.5
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
šroub Drážka křížová M2 12.0 mm polyamid přírodní

10294802

Cenové rozmezí
1,0175 Kč - 0,8242 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Průměr roztečné kružnice
    0.4 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
šroub Drážka křížová M2 16.0 mm polyamid přírodní

10294819

Cenové rozmezí
1,0267 Kč - 0,8317 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Průměr roztečné kružnice
    0.4 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
šroub Drážka křížová M2 6.0 mm polyamid přírodní

10294772

Cenové rozmezí
0,9895 Kč - 0,8014 Kč

Skladové zásoby
40250 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Průměr roztečné kružnice
    0.4 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
šroub Drážka křížová M2.5 8.0 mm polyamid přírodní

10295540

Cenové rozmezí
0,9987 Kč - 0,8091 Kč

Skladové zásoby
700 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    4.8 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Velikost závitu
    M2.5
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
šroub Drážka křížová M2 8.0 mm polyamid přírodní

10294789

Cenové rozmezí
0,9987 Kč - 0,8091 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Průměr roztečné kružnice
    0.4 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
šroub Drážka křížová M2.5 12.0 mm polyamid přírodní

10295564

Cenové rozmezí
1,0175 Kč - 0,8242 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    4.8 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Velikost závitu
    M2.5
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
šroub Drážka křížová M2.5 16.0 mm polyamid přírodní

10295571

Cenové rozmezí
1,0267 Kč - 0,8317 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    4.8 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Velikost závitu
    M2.5
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
šroub Drážka křížová M2.5 6.0 mm polyamid přírodní

10295533

Cenové rozmezí
0,9895 Kč - 0,8014 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    4.8 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Velikost závitu
    M2.5
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
šroub Drážka křížová M2 5.0 mm polyamid přírodní

10294765

Cenové rozmezí
0,9848 Kč - 0,7977 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Průměr roztečné kružnice
    0.4 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
šroub Drážka křížová M2.5x.45 5.0 mm polyamid přírodní

10295526

Cenové rozmezí
0,9848 Kč - 0,7977 Kč

Skladové zásoby
3540 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    4.8 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Velikost závitu
    M2.5x.45
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
šroub Hlava s drážkou M8 50.0 mm polyamid přírodní

10298886

Cenové rozmezí
6,0231 Kč - 4,8789 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    4.8 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr roztečné kružnice
    1.3 mm
  • Délka závitu
    50.0 mm
šroub Hlava s drážkou M2.5 8.0 mm polyamid přírodní

10295472

Cenové rozmezí
0,9987 Kč - 0,8091 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    4.5 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Velikost závitu
    M2.5
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
šroub Hlava s drážkou M2 25.0 mm polyamid přírodní

10396728

Cenové rozmezí
1,0431 Kč - 0,8448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M2
  • Průměr roztečné kružnice
    0.4 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Typ hlavy
    Hlava s ultra nízkým profilem
  • Drážka
    Hlava s drážkou
šroub Hlava s drážkou M2 4.0 mm polyamid přírodní

10294697

Cenové rozmezí
4,0996 Kč - 4,0996 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Průměr roztečné kružnice
    0.4 mm
  • Délka závitu
    4.0 mm
šroub Hlava s drážkou M3 20.0 mm polyamid přírodní

10397282

Cenové rozmezí
1,0339 Kč - 0,8374 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Typ hlavy
    Hlava s ultra nízkým profilem
  • Drážka
    Hlava s drážkou