Menu Vyhledávání

Šrouby s půlkulatou hlavou s křížovou drážkou

Skladem

Šrouby s půlkulatou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže elektroniky a montáže strojů. Jejich konstrukce umožňuje, aby šroub po upevnění dosedl do roviny s povrchem, a zajišťuje tak hladký, dokončený vzhled.

Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější a také jsou ideální z pohledu odolnosti vůči korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.

  • Materiál: polyamid (PA), nerezavějící ocel, ocel, PEEK, polykarbonát (PC), Reny, PPS
  • Barva: přírodní, hnědá, čirá, béžová
  • Třída hořlavosti materiálu: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Produktová řada: SR1972

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 584
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr roztečné kružnice Velikost závitu Barva Materiál Délka závitu Drážka Koupit
3,0957 Kč - 4,267 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
přírodní
polyamid
4.0 mm
Drážka křížová
2,7888 Kč - 3,8626 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
přírodní
polyamid
8.0 mm
Drážka křížová
2,7888 Kč - 3,8626 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
přírodní
polyamid
12.0 mm
Drážka křížová
4,9642 Kč - 6,8885 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
přírodní
polyamid
6.0 mm
Drážka křížová
3,3745 Kč - 4,6714 Kč 150 Skladem
M3
přírodní
polyamid
25.0 mm
Drážka křížová
4,6295 Kč - 6,3866 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
přírodní
polyamid
10.0 mm
Drážka křížová
4,6295 Kč - 6,3866 Kč 250 Skladem
M5
přírodní
polyamid
16.0 mm
Drážka křížová
4,2251 Kč - 5,8427 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
přírodní
polyamid
4.0 mm
Drážka křížová
3,0957 Kč - 4,267 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
přírodní
polyamid
12.0 mm
Drážka křížová
3,0957 Kč - 4,267 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
přírodní
polyamid
8.0 mm
Drážka křížová
4,267 Kč - 5,9403 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
přírodní
polyamid
20.0 mm
Drážka křížová
3,7928 Kč - 5,285 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
přírodní
polyamid
16.0 mm
Drážka křížová
3,0399 Kč - 4,2112 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
přírodní
polyamid
25.0 mm
Drážka křížová
2,775 Kč - 3,8486 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
přírodní
polyamid
16.0 mm
Drážka křížová
2,761 Kč - 3,8068 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
přírodní
ocel nízkouhlíková
10.0 mm
Drážka křížová
21,0283 Kč - 46,1285 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
hnědá
PEEK
8.0 mm
Drážka křížová
46,254 Kč - 88,0877 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
hnědá
PEEK
16.0 mm
Drážka křížová
123,2697 Kč - 174,1254 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
hnědá
PEEK
10.0 mm
Drážka křížová
123,2697 Kč - 174,1254 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
hnědá
PEEK
12.0 mm
Drážka křížová
46,254 Kč - 88,0877 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
hnědá
PEEK
20.0 mm
Drážka křížová
  • z/ze 30
šroub Drážka křížová M3 4.0 mm polyamid přírodní

10374856

Cenové rozmezí
4,267 Kč - 3,0957 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.6 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Délka závitu
    4.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M4 8.0 mm polyamid přírodní

10374962

Cenové rozmezí
3,8626 Kč - 2,7888 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M4 12.0 mm polyamid přírodní

10374986

Cenové rozmezí
3,8626 Kč - 2,7888 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M5 6.0 mm polyamid přírodní

10375044

Cenové rozmezí
6,8885 Kč - 4,9642 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M3 25.0 mm polyamid přírodní

10374931

Cenové rozmezí
4,6714 Kč - 3,3745 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.6 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M5 10.0 mm polyamid přírodní

10375068

Cenové rozmezí
6,3866 Kč - 4,6295 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M5 16.0 mm polyamid přírodní

10375082

Cenové rozmezí
6,3866 Kč - 4,6295 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M2.5 4.0 mm polyamid přírodní

10374771

Cenové rozmezí
5,8427 Kč - 4,2251 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    4.9 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Velikost závitu
    M2.5
  • Délka závitu
    4.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M3 12.0 mm polyamid přírodní

10374900

Cenové rozmezí
4,267 Kč - 3,0957 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.6 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M3 8.0 mm polyamid přírodní

10374887

Cenové rozmezí
4,267 Kč - 3,0957 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.6 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M2 20.0 mm polyamid přírodní

10374757

Cenové rozmezí
5,9403 Kč - 4,267 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M2.5 16.0 mm polyamid přírodní

10374832

Cenové rozmezí
5,285 Kč - 3,7928 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    4.9 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Velikost závitu
    M2.5
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M4 25.0 mm polyamid přírodní

10375013

Cenové rozmezí
4,2112 Kč - 3,0399 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M3 16.0 mm polyamid přírodní

10374917

Cenové rozmezí
3,8486 Kč - 2,775 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.6 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M5 10.0 mm ocel nízkouhlíková přírodní

10238417

Cenové rozmezí
3,8068 Kč - 2,761 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M3 8.0 mm PEEK hnědá

10219652

Cenové rozmezí
46,1285 Kč - 21,0283 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M3 16.0 mm PEEK hnědá

10219683

Cenové rozmezí
88,0877 Kč - 46,254 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M6 10.0 mm PEEK hnědá

10219843

Cenové rozmezí
174,1254 Kč - 123,2697 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.5 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M6 12.0 mm PEEK hnědá

10219850

Cenové rozmezí
174,1254 Kč - 123,2697 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.5 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
šroub Drážka křížová M4 20.0 mm PEEK hnědá

10219768

Cenové rozmezí
88,0877 Kč - 46,254 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá