Menu Vyhledávání

Šrouby s rýhovanou hlavou a drážkou – plastové

Skladem

Rýhovaná hlava pro snadný úchop Jsou ideální k použití v místech s omezeným prostorem a tam, kde nelze pro utažení použít nástroj

Produktová řada: SR1977

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 53
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr roztečné kružnice Velikost závitu Výška hlavy Průměr hlavy Délka závitu Koupit
2,1404 Kč - 2,6425 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
M6
7.8 mm
12.2 mm
12.0 mm
0,8958 Kč - 1,1063 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7 mm
M4
9.7 mm
16.0 mm
0,8087 Kč - 0,8087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
25.0 mm
1,492 Kč - 1,492 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
30.0 mm
1,5338 Kč - 1,5338 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
10.0 mm
1,3093 Kč - 1,3093 Kč 3000 Skladem
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
25.0 mm
2,6634 Kč - 2,6634 Kč 890 Skladem
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
40.0 mm
1,5757 Kč - 1,5757 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
16.0 mm
1,5896 Kč - 1,5896 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
12.0 mm
1,0458 Kč - 1,0458 Kč 621 Skladem
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
10.0 mm
1,0235 Kč - 1,0235 Kč 1230 Skladem
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
4.0 mm
1,2452 Kč - 1,2452 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
10.0 mm
1,1657 Kč - 1,1657 Kč 1000 Skladem
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
16.0 mm
1,0277 Kč - 1,0277 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
8.0 mm
10056097 0,5926 Kč - 0,5926 Kč 1000 Skladem
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
16.0 mm
2,0219 Kč - 2,0219 Kč 900 Skladem
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
40.0 mm
1,1755 Kč - 1,1755 Kč 1000 Skladem
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
12.0 mm
1,142 Kč - 1,142 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
25.0 mm
1,1755 Kč - 1,1755 Kč 9400 Skladem
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
20.0 mm
0,9398 Kč - 0,9398 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
20.0 mm
  • z/ze 3
Šrouby s rýhovanou hlavou a drážkou M6 12.0 mm polyamid

10399750

Cenové rozmezí
2,6425 Kč - 2,1404 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.2 mm
  • Výška hlavy
    7.8 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
Šrouby s rýhovanou hlavou a drážkou M4 16.0 mm polyamid

10398432

Cenové rozmezí
1,1063 Kč - 0,8958 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    9.7 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Typ hlavy
    hlava kulatá s drážkou
Šrouby s rýhovanou hlavou a drážkou M3 25.0 mm polyamid

10056042

Cenové rozmezí
0,8087 Kč - 0,8087 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.1 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
Šrouby s rýhovanou hlavou a drážkou M4 30.0 mm polyamid

10056127

Cenové rozmezí
1,492 Kč - 1,492 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.5 mm
  • Výška hlavy
    8.1 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
Šrouby s rýhovanou hlavou a drážkou M6 10.0 mm polyamid

10056233

Cenové rozmezí
1,5338 Kč - 1,5338 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.3 mm
  • Výška hlavy
    8.3 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
Šrouby s rýhovanou hlavou a drážkou M6 25.0 mm polyamid

10056271

Cenové rozmezí
1,3093 Kč - 1,3093 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.3 mm
  • Výška hlavy
    8.3 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
Šrouby s rýhovanou hlavou a drážkou M5 40.0 mm polyamid

10056226

Cenové rozmezí
2,6634 Kč - 2,6634 Kč

Skladové zásoby
890 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.5 mm
  • Výška hlavy
    8.1 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
Šrouby s rýhovanou hlavou a drážkou M6 16.0 mm polyamid

10056257

Cenové rozmezí
1,5757 Kč - 1,5757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.3 mm
  • Výška hlavy
    8.3 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
Šrouby s rýhovanou hlavou a drážkou M6 12.0 mm polyamid

10056240

Cenové rozmezí
1,5896 Kč - 1,5896 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.3 mm
  • Výška hlavy
    8.3 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
Šrouby s rýhovanou hlavou a drážkou M4 10.0 mm polyamid

10056073

Cenové rozmezí
1,0458 Kč - 1,0458 Kč

Skladové zásoby
621 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.5 mm
  • Výška hlavy
    8.1 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
Šrouby s rýhovanou hlavou a drážkou M3 4.0 mm polyamid

10055960

Cenové rozmezí
1,0235 Kč - 1,0235 Kč

Skladové zásoby
1230 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.1 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    4.0 mm
Šrouby s rýhovanou hlavou a drážkou M5 10.0 mm polyamid

10056158

Cenové rozmezí
1,2452 Kč - 1,2452 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.5 mm
  • Výška hlavy
    8.1 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
Šrouby s rýhovanou hlavou a drážkou M5 16.0 mm polyamid

10056172

Cenové rozmezí
1,1657 Kč - 1,1657 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.5 mm
  • Výška hlavy
    8.1 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
Šrouby s rýhovanou hlavou a drážkou M5 8.0 mm polyamid

10056141

Cenové rozmezí
1,0277 Kč - 1,0277 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.5 mm
  • Výška hlavy
    8.1 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
Šrouby s rýhovanou hlavou a drážkou M4 16.0 mm polyamid

10056097

Cenové rozmezí
0,5926 Kč - 0,5926 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.5 mm
  • Výška hlavy
    8.1 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
Šrouby s rýhovanou hlavou a drážkou M4 40.0 mm polyamid

10056134

Cenové rozmezí
2,0219 Kč - 2,0219 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.5 mm
  • Výška hlavy
    8.1 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
Šrouby s rýhovanou hlavou a drážkou M4 12.0 mm polyamid

10056080

Cenové rozmezí
1,1755 Kč - 1,1755 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.5 mm
  • Výška hlavy
    8.1 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
Šrouby s rýhovanou hlavou a drážkou M4 25.0 mm polyamid

10056110

Cenové rozmezí
1,142 Kč - 1,142 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.5 mm
  • Výška hlavy
    8.1 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
Šrouby s rýhovanou hlavou a drážkou M5 20.0 mm polyamid

10056189

Cenové rozmezí
1,1755 Kč - 1,1755 Kč

Skladové zásoby
9400 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.5 mm
  • Výška hlavy
    8.1 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
Šrouby s rýhovanou hlavou a drážkou M3 20.0 mm polyamid

10056035

Cenové rozmezí
0,9398 Kč - 0,9398 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.1 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm