Menu Vyhledávání

Šrouby s rýhovanou hlavou – kovové, s osazením

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Rýhované šrouby patří k nejdůležitějším druhům šroubů, které se používají v mnoha různých odvětvích.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 175
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l3 l1 d2 l2 Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5 mm
16.0 mm
M6
11.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5 mm
60.0 mm
M6
11.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5 mm
30.0 mm
M5
9.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.5 mm
70.0 mm
M5
9.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5 mm
20.0 mm
M6
11.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5 mm
40.0 mm
M6
11.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.5 mm
70.0 mm
M6
11.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
100.0 mm
M8
13.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
30.0 mm
M8
13.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
65.0 mm
M8
13.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
16.0 mm
M8
13.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
40.0 mm
M8
13.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
60.0 mm
M8
13.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
35.0 mm
M8
13.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
100.0 mm
M10
16.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
60.0 mm
M8
13.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
16.0 mm
M8
13.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
20.0 mm
M8
13.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
30.0 mm
M8
13.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
55.0 mm
M8
13.0 mm
  • z/ze 9
Šrouby s osazením M6 16.0 mm ocel nerezavějící

10506431


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr osazení
    8.0 mm
Šrouby s osazením M6 60.0 mm ocel nerezavějící

10506585


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr osazení
    8.0 mm
Šrouby s osazením M5 30.0 mm ocel nerezavějící

10506288


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.5 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr osazení
    6.0 mm
Šrouby s osazením M5 70.0 mm ocel nerezavějící

10506394


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.5 mm
  • Délka závitu
    70.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr osazení
    6.0 mm
Šrouby s osazením M6 20.0 mm ocel nerezavějící

10506448


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr osazení
    8.0 mm
Šrouby s osazením M6 40.0 mm ocel nerezavějící

10506523


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr osazení
    8.0 mm
Šrouby s osazením M6 70.0 mm ocel nerezavějící

10506608


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Délka závitu
    70.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr osazení
    8.0 mm
Šrouby s osazením M8 100.0 mm ocel nerezavějící

10504895


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Délka závitu
    100.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr osazení
    10.0 mm
Šrouby s osazením M8 30.0 mm ocel nerezavějící

10504970


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr osazení
    10.0 mm
Šrouby s osazením M8 65.0 mm ocel nerezavějící

10505076


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Délka závitu
    65.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr osazení
    10.0 mm
Šrouby s osazením M8 16.0 mm ocel nerezavějící

10504918


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr osazení
    10.0 mm
Šrouby s osazením M8 40.0 mm ocel nerezavějící

10504994


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr osazení
    10.0 mm
Šrouby s osazením M8 60.0 mm ocel nerezavějící

10505069


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr osazení
    10.0 mm
Šrouby s osazením M8 35.0 mm ocel nerezavějící

10504987


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr osazení
    10.0 mm
Šrouby s osazením M10 100.0 mm ocel nerezavějící

10505151


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    18.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Délka závitu
    100.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr osazení
    12.0 mm
Šrouby s osazením M8 60.0 mm ocel nerezavějící

10505052


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr osazení
    10.0 mm
Šrouby s osazením M8 16.0 mm ocel nerezavějící

10504901


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr osazení
    10.0 mm
Šrouby s osazením M8 20.0 mm ocel nerezavějící

10504925


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr osazení
    10.0 mm
Šrouby s osazením M8 30.0 mm ocel nerezavějící

10504963


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr osazení
    10.0 mm
Šrouby s osazením M8 55.0 mm ocel nerezavějící

10505045


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Délka závitu
    55.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr osazení
    10.0 mm