Šestihranné šrouby z PEEK poskytují vynikající mechanickou pevnost, chemickou odolnost a tepelnou stabilitu.
Dřík s plným závitem zvyšuje pevnost v krutu a zlepšuje zarovnání v sestavách. Konstrukce umožňuje použití vysokého krouticího momentu a bezpečné upevnění pomocí standardních nástrojů, což zajišťuje spolehlivost při montáži a údržbě.
Zachovává si svou strukturální integritu a výkon při teplotách až do 260 C. To z něj činí ideální produkt pro použití v při zpracování polovodičů, chemickém a zpracovatelském průmyslu. Materiál: PEEK Barva: béžová Produktová řada: SR1930
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | h1 | l2 | A/F | l1 ±0.2 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
2.8
|
1.4
|
7.0
|
25.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
7.0
|
3.0
|
17.0
|
45.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
5.5
|
2.5
|
13.0
|
25.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
4.0
|
2.0
|
10.0
|
45.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
7.0
|
3.0
|
17.0
|
50.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
7.0
|
3.0
|
17.0
|
35.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
7.0
|
3.0
|
17.0
|
20.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
7.0
|
3.0
|
17.0
|
40.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
2.8
|
1.4
|
7.0
|
20.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
2.8
|
1.4
|
7.0
|
8.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
3.5
|
1.6
|
8.0
|
20.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
3.5
|
1.6
|
8.0
|
10.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
2.8
|
1.4
|
7.0
|
15.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
3.5
|
1.6
|
8.0
|
12.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
4.0
|
2.0
|
10.0
|
30.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
4.0
|
2.0
|
10.0
|
50.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
7.0
|
3.0
|
17.0
|
30.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
4.0
|
2.0
|
10.0
|
40.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
7.0
|
3.0
|
17.0
|
25.0
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
5.5
|
2.5
|
13.0
|
30.0
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku