Menu Vyhledávání

Šrouby s šestihrannou hlavou – PEEK

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Šestihranné šrouby z PEEK poskytují vynikající mechanickou pevnost, chemickou odolnost a tepelnou stabilitu.

Dřík s plným závitem zvyšuje pevnost v krutu a zlepšuje zarovnání v sestavách. Konstrukce umožňuje použití vysokého krouticího momentu a bezpečné upevnění pomocí standardních nástrojů, což zajišťuje spolehlivost při montáži a údržbě.

Zachovává si svou strukturální integritu a výkon při teplotách až do 260 C. To z něj činí ideální produkt pro použití v při zpracování polovodičů, chemickém a zpracovatelském průmyslu. Materiál: PEEK Barva: béžová Produktová řada: SR1930

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 39
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 h1 l2 A/F l1 ±0.2 Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
7.0
3.0
17.0
35.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
5.5
2.5
13.0
45.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
7.0
3.0
17.0
20.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
7.0
3.0
17.0
15.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
7.0
3.0
17.0
50.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
2.8
1.4
7.0
25.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
4.0
2.0
10.0
30.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
4.0
2.0
10.0
50.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
7.0
3.0
17.0
30.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
2.8
1.4
7.0
10.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
3.5
1.6
8.0
20.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
4.0
2.0
10.0
35.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
5.5
2.5
13.0
30.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
7.0
3.0
17.0
25.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
2.8
1.4
7.0
12.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
3.5
1.6
8.0
15.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
2.8
1.4
7.0
8.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
3.5
1.6
8.0
10.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
2.8
1.4
7.0
15.0
  • z/ze 2
Šrouby s šestihrannou hlavou M10 35.0 7.0 béžová PEEK

20833251


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1 ±0.2
    35.0
  • h1
    7.0
  • l2
    3.0
  • A/F
    17.0
Šrouby s šestihrannou hlavou M8 45.0 5.5 béžová PEEK

20833190


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    45.0
  • h1
    5.5
  • l2
    2.5
  • A/F
    13.0
Šrouby s šestihrannou hlavou M10 20.0 7.0 béžová PEEK

20833220


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1 ±0.2
    20.0
  • h1
    7.0
  • l2
    3.0
  • A/F
    17.0
Šrouby s šestihrannou hlavou M10 15.0 7.0 béžová PEEK

20833213


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1 ±0.2
    15.0
  • h1
    7.0
  • l2
    3.0
  • A/F
    17.0
Šrouby s šestihrannou hlavou M10 50.0 7.0 béžová PEEK

20833282


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1 ±0.2
    50.0
  • h1
    7.0
  • l2
    3.0
  • A/F
    17.0
Šrouby s šestihrannou hlavou M4 25.0 2.8 béžová PEEK

20832957


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • h1
    2.8
  • l2
    1.4
  • A/F
    7.0
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 30.0 4.0 béžová PEEK

20833077


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • h1
    4.0
  • l2
    2.0
  • A/F
    10.0
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 50.0 4.0 béžová PEEK

20833114


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    50.0
  • h1
    4.0
  • l2
    2.0
  • A/F
    10.0
Šrouby s šestihrannou hlavou M10 30.0 7.0 béžová PEEK

20833244


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1 ±0.2
    30.0
  • h1
    7.0
  • l2
    3.0
  • A/F
    17.0
Šrouby s šestihrannou hlavou M4 10.0 2.8 béžová PEEK

20832919


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • h1
    2.8
  • l2
    1.4
  • A/F
    7.0
Šrouby s šestihrannou hlavou M5 20.0 3.5 béžová PEEK

20832995


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • h1
    3.5
  • l2
    1.6
  • A/F
    8.0
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 35.0 4.0 béžová PEEK

20833084


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    35.0
  • h1
    4.0
  • l2
    2.0
  • A/F
    10.0
Šrouby s šestihrannou hlavou M8 30.0 5.5 béžová PEEK

20833169


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    30.0
  • h1
    5.5
  • l2
    2.5
  • A/F
    13.0
Šrouby s šestihrannou hlavou M10 25.0 7.0 béžová PEEK

20833237


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • l1 ±0.2
    25.0
  • h1
    7.0
  • l2
    3.0
  • A/F
    17.0
Šrouby s šestihrannou hlavou M4 12.0 2.8 béžová PEEK

20832926


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • h1
    2.8
  • l2
    1.4
  • A/F
    7.0
Šrouby s šestihrannou hlavou M5 15.0 3.5 béžová PEEK

20832988


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    15.0
  • h1
    3.5
  • l2
    1.6
  • A/F
    8.0
Šrouby s šestihrannou hlavou M4 8.0 2.8 béžová PEEK

20832902


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • h1
    2.8
  • l2
    1.4
  • A/F
    7.0
Šrouby s šestihrannou hlavou M5 10.0 3.5 béžová PEEK

20832964


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • h1
    3.5
  • l2
    1.6
  • A/F
    8.0
Šrouby s šestihrannou hlavou M4 15.0 2.8 béžová PEEK

20832933


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    15.0
  • h1
    2.8
  • l2
    1.4
  • A/F
    7.0