Plastové šrouby s šestihrannou hlavou jsou ideálním spojovacím prvkem pro mechanické upevnění materiálů. Jsou lehké a odolné vůči korozi, olejům, odření a většině chemikálií. • Technické normy: DIN 933, ČSN 021103, ISO 4017, NF EN 24017 (pouze pro orientaci, některé rozměry nemusí odpovídat tolerancím uvedených norem).
Produktová řada: SR1992
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Rozteč/TPI | Barva | Materiál | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8685 Kč - 2,245 Kč | 260 Skladem |
M4
|
0.7 mm
|
černá
|
polyamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 2,0079 Kč - 2,0079 Kč | 12900 Skladem |
M4
|
0.7 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 2,0777 Kč - 2,0777 Kč | 2700 Skladem |
M4
|
0.7 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 1,9661 Kč - 2,3984 Kč | 2100 Skladem |
M5
|
0.8 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 2,4263 Kč - 2,4263 Kč | 6600 Skladem |
M5
|
0.8 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.787 in
20.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 7,0419 Kč - 7,0419 Kč | 15136 Skladem |
M8
|
1.25 mm
|
černá
|
polyamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 1,2299 Kč - 1,2299 Kč | 18500 Skladem |
M3
|
0.5 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 2,0079 Kč - 2,0079 Kč | 2000 Skladem |
M4
|
0.7 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 2,1335 Kč - 2,1335 Kč | 15400 Skladem |
M5
|
0.8 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 2,8168 Kč - 2,8168 Kč | 15150 Skladem |
M6
|
1.0 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.256 in
6.5 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 2,1613 Kč - 2,1613 Kč | 2000 Skladem |
M6
|
1.0 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 3,8766 Kč - 3,8766 Kč | 11000 Skladem |
M8
|
1.25 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.787 in
20.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 9,6356 Kč - 9,6356 Kč | 17115 Skladem |
M10
|
1.5 mm
|
černá
|
polyamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 1,9103 Kč - 1,9103 Kč | 28500 Skladem |
M3
|
0.5 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 13,7492 Kč - 13,7492 Kč | 1750 Skladem |
M12
|
1.75 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
1.969 in
50.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 2,1055 Kč - 2,1055 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.5 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 1,9243 Kč - 1,9243 Kč | 28097 Skladem |
M3
|
0.5 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 2,1335 Kč - 2,1335 Kč | 480 Skladem |
M4
|
0.7 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.787 in
20.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 2,3705 Kč - 2,3705 Kč | 50 Skladem |
M3
|
0.5 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.787 in
20.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
| 1,9103 Kč - 2,3147 Kč | 25900 Skladem |
M5
|
0.8 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku