Menu Vyhledávání

Šrouby s šestihrannou hlavou – plastové

Skladem

Plastové šrouby s šestihrannou hlavou jsou ideálním spojovacím prvkem pro mechanické upevnění materiálů. Jsou lehké a odolné vůči korozi, olejům, odření a většině chemikálií. • Technické normy: DIN 933, ČSN 021103, ISO 4017, NF EN 24017 (pouze pro orientaci, některé rozměry nemusí odpovídat tolerancím uvedených norem).

Produktová řada: SR1992

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 547
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Rozteč/TPI Barva Materiál Délka závitu Drážka Koupit
2,0079 Kč - 2,0079 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
0.7 mm
černá
polyamid
10.0 mm
Vnitřní šestihran
2,1335 Kč - 2,1335 Kč 480 Skladem
M4
0.7 mm
černá
polyamid
20.0 mm
Vnitřní šestihran
2,0777 Kč - 2,0777 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
0.7 mm
černá
polyamid
16.0 mm
Vnitřní šestihran
1,9661 Kč - 2,3984 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
0.8 mm
černá
polyamid
16.0 mm
Vnitřní šestihran
2,3705 Kč - 2,3705 Kč 50 Skladem
M3
0.5 mm
černá
polyamid
20.0 mm
Vnitřní šestihran
1,8685 Kč - 2,245 Kč 260 Skladem
M4
0.7 mm
černá
polyamid
30.0 mm
Vnitřní šestihran
1,9103 Kč - 2,3147 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
0.8 mm
černá
polyamid
10.0 mm
Vnitřní šestihran
3,9742 Kč - 5,1734 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
0.8 mm
přírodní
polyamid
25.0 mm
Vnitřní šestihran
4,267 Kč - 7,8089 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
1.0 mm
černá
polyamid
16.0 mm
Vnitřní šestihran
32,1282 Kč - 81,4779 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
1.75 mm
přírodní
polyamid
16.0 mm
Vnitřní šestihran
3,0957 Kč - 4,3367 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
0.7 mm
přírodní
polyamid
10.0 mm
Vnitřní šestihran
2,7192 Kč - 3,8068 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
0.8 mm
přírodní
polyamid
6.0 mm
Vnitřní šestihran
3,0957 Kč - 4,3367 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
0.7 mm
přírodní
polyamid
8.0 mm
Vnitřní šestihran
25,8671 Kč - 65,5812 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
1.5 mm
přírodní
polyamid
50.0 mm
Vnitřní šestihran
35,698 Kč - 78,3543 Kč 25 Skladem
M12
1.75 mm
přírodní
polyamid
30.0 mm
Vnitřní šestihran
46,1146 Kč - 101,2373 Kč 25 Skladem
M16
2.0 mm
přírodní
polyamid
16.0 mm
Vnitřní šestihran
33,2019 Kč - 72,8742 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
1.75 mm
přírodní
polyamid
40.0 mm
Vnitřní šestihran
25,8671 Kč - 65,5812 Kč 25 Skladem
M10
1.5 mm
černá
polyamid
50.0 mm
Vnitřní šestihran
52,7661 Kč - 100,5262 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
2.0 mm
přírodní
polyamid
40.0 mm
Vnitřní šestihran
9,5938 Kč - 15,576 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
1.25 mm
černá
polyamid
30.0 mm
Vnitřní šestihran
  • z/ze 28
Šrouby s šestihrannou hlavou M4 10.0 mm polyamid černá

10039991

Cenové rozmezí
2,0079 Kč - 2,0079 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    černá
Šrouby s šestihrannou hlavou M4 20.0 mm polyamid černá

10040089

Cenové rozmezí
2,1335 Kč - 2,1335 Kč

Skladové zásoby
480 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    černá
Šrouby s šestihrannou hlavou M4 16.0 mm polyamid černá

10040041

Cenové rozmezí
2,0777 Kč - 2,0777 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    černá
Šrouby s šestihrannou hlavou M5 16.0 mm polyamid černá

10040249

Cenové rozmezí
2,3984 Kč - 1,9661 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    černá
Šrouby s šestihrannou hlavou M3 20.0 mm polyamid černá

10039915

Cenové rozmezí
2,3705 Kč - 2,3705 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    černá
Šrouby s šestihrannou hlavou M4 30.0 mm polyamid černá

10040133

Cenové rozmezí
2,245 Kč - 1,8685 Kč

Skladové zásoby
260 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    černá
Šrouby s šestihrannou hlavou M5 10.0 mm polyamid černá

10040195

Cenové rozmezí
2,3147 Kč - 1,9103 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    černá
Šrouby s šestihrannou hlavou M5 25.0 mm polyamid přírodní

10329085

Cenové rozmezí
5,1734 Kč - 3,9742 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 16.0 mm polyamid černá

10329207

Cenové rozmezí
7,8089 Kč - 4,267 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    černá
Šrouby s šestihrannou hlavou M12 16.0 mm polyamid přírodní

10329634

Cenové rozmezí
81,4779 Kč - 32,1282 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    19.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M4 10.0 mm polyamid přírodní

10328873

Cenové rozmezí
4,3367 Kč - 3,0957 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M5 6.0 mm polyamid přírodní

10328996

Cenové rozmezí
3,8068 Kč - 2,7192 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M4 8.0 mm polyamid přírodní

10328866

Cenové rozmezí
4,3367 Kč - 3,0957 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M10 50.0 mm polyamid přírodní

10329573

Cenové rozmezí
65,5812 Kč - 25,8671 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    17.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M12 30.0 mm polyamid přírodní

10329658

Cenové rozmezí
78,3543 Kč - 35,698 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    19.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M16 16.0 mm polyamid přírodní

10329733

Cenové rozmezí
101,2373 Kč - 46,1146 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    24.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M16
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M12 40.0 mm polyamid přírodní

10329665

Cenové rozmezí
72,8742 Kč - 33,2019 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    19.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M10 50.0 mm polyamid černá

10329580

Cenové rozmezí
65,5812 Kč - 25,8671 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    17.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Barva
    černá
Šrouby s šestihrannou hlavou M16 40.0 mm polyamid přírodní

10329757

Cenové rozmezí
100,5262 Kč - 52,7661 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    24.0 mm
  • Výška hlavy
    10.0 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M16
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M8 30.0 mm polyamid černá

10329429

Cenové rozmezí
15,576 Kč - 9,5938 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    černá