Plastové šrouby s šestihrannou hlavou jsou ideálním spojovacím prvkem pro mechanické upevnění materiálů. Jsou lehké a odolné vůči korozi, olejům, odření a většině chemikálií. • Technické normy: DIN 933, ČSN 021103, ISO 4017, NF EN 24017 (pouze pro orientaci, některé rozměry nemusí odpovídat tolerancím uvedených norem).
Produktová řada: SR1992
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Rozteč/TPI | Barva | Materiál | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,8467 Kč - 10,2771 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.8 mm
|
čirý
|
polykarbonát
|
0.472 in
12.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
3,0259 Kč - 4,769 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.0 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
7,3208 Kč - 10,9882 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.7 mm
|
čirý
|
polykarbonát
|
0.472 in
12.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
13,5958 Kč - 20,4008 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.8 mm
|
čirý
|
polykarbonát
|
0.984 in
25.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
6,512 Kč - 6,512 Kč | 500 Skladem |
M8
|
1.25 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
2.756 in
70.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
3,8068 Kč - 3,8068 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.8 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
1.969 in
50.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
12,5361 Kč - 12,5361 Kč | 900 Skladem |
M12
|
1.75 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
1.575 in
40.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
15,5203 Kč - 15,5203 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
1.75 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
3.15 in
80.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
11,5879 Kč - 25,5603 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
1.5 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
8,0739 Kč - 12,0899 Kč | 50 Skladem |
M5
|
0.8 mm
|
čirý
|
polykarbonát
|
0.591 in
15.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
1,0081 Kč - 1,0081 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
0.45 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.177 in
4.5 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
4,4901 Kč - 5,8287 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.8 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
1.378 in
35.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
13,2194 Kč - 13,2194 Kč | 250 Skladem |
M10
|
1.5 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
2.362 in
60.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
15,827 Kč - 15,827 Kč | 792 Skladem |
M12
|
1.75 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
2.362 in
60.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
31,0963 Kč - 31,0963 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
1.5 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
4.921 in
125.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
5,5639 Kč - 5,5639 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.0 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
3.15 in
80.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
5,034 Kč - 6,9861 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.8 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
1.772 in
45.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
6,2471 Kč - 9,3707 Kč | 50 Skladem |
M4
|
0.7 mm
|
čirý
|
polykarbonát
|
0.394 in
10.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
9,7472 Kč - 14,6278 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.8 mm
|
čirý
|
polykarbonát
|
0.787 in
20.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
7,0419 Kč - 7,0419 Kč | 36 Skladem |
M8
|
1.25 mm
|
černá
|
polyamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku