Menu Vyhledávání

Šrouby s šestihrannou hlavou – plastové

Skladem

Plastové šrouby s šestihrannou hlavou jsou ideálním spojovacím prvkem pro mechanické upevnění materiálů. Jsou lehké a odolné vůči korozi, olejům, odření a většině chemikálií. • Technické normy: DIN 933, ČSN 021103, ISO 4017, NF EN 24017 (pouze pro orientaci, některé rozměry nemusí odpovídat tolerancím uvedených norem).

Produktová řada: SR1992

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 547
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Rozteč/TPI Barva Materiál Délka závitu Drážka Koupit
6,7086 Kč - 8,2823 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
1.5 mm
přírodní
polyamid
60.0 mm
Hlava s drážkou
2,4584 Kč - 3,0351 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
1.0 mm
přírodní
polyamid
40.0 mm
Hlava s drážkou
1,6921 Kč - 2,0891 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
1.0 mm
přírodní
polyamid
20.0 mm
Hlava s drážkou
5,3949 Kč - 6,6603 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
1.5 mm
přírodní
polyamid
30.0 mm
Hlava s drážkou
4,5897 Kč - 5,6663 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
1.25 mm
přírodní
polyamid
25.0 mm
Hlava s drážkou
0,8827 Kč - 1,0899 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5
0.6 mm
přírodní
polyamid
25.0 mm
Hlava s drážkou
0,8317 Kč - 1,0267 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5
0.6 mm
přírodní
polyamid
5.0 mm
Hlava s drážkou
0,8958 Kč - 1,1063 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
0.7 mm
přírodní
polyamid
16.0 mm
Hlava s drážkou
1,6339 Kč - 2,0173 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
0.8 mm
přírodní
polyamid
40.0 mm
Hlava s drážkou
3,754 Kč - 4,6348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
1.0 mm
přírodní
polyamid
70.0 mm
Hlava s drážkou
0,7977 Kč - 0,9848 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
0.5 mm
přírodní
polyamid
5.0 mm
Hlava s drážkou
1,1278 Kč - 1,3925 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
0.8 mm
přírodní
polyamid
16.0 mm
Hlava s drážkou
0,7977 Kč - 0,9848 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2 x 0.4
0.4 mm
přírodní
polyamid 6.6
5.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,8242 Kč - 1,0175 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2 x 0.4
0.4 mm
přírodní
polyamid 6.6
12.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,9543 Kč - 1,1781 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5
0.6 mm
přírodní
polyamid
35.0 mm
Hlava s drážkou
0,8448 Kč - 1,0431 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5
0.6 mm
přírodní
polyamid
8.0 mm
Hlava s drážkou
1,1063 Kč - 1,3657 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
0.8 mm
přírodní
polyamid
20.0 mm
Hlava s drážkou
2,2705 Kč - 2,8031 Kč 498 Skladem
M6
1.0 mm
přírodní
polyamid
30.0 mm
Hlava s drážkou
0,8091 Kč - 0,9987 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
0.45 mm
přírodní
polyamid
8.0 mm
Hlava s drážkou
2,473 Kč - 3,0532 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
1.0 mm
přírodní
polyamid
45.0 mm
Hlava s drážkou
  • z/ze 28
Šrouby s šestihrannou hlavou M10 60.0 mm polyamid přírodní

10299210

Cenové rozmezí
8,2823 Kč - 6,7086 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid
  • Typ hlavy
    hlava rýhovaná s podložkou
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 40.0 mm polyamid přírodní

10298299

Cenové rozmezí
3,0351 Kč - 2,4584 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid
  • Typ hlavy
    hlava rýhovaná s podložkou
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 20.0 mm polyamid přírodní

10298251

Cenové rozmezí
2,0891 Kč - 1,6921 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid
  • Typ hlavy
    hlava rýhovaná s podložkou
Šrouby s šestihrannou hlavou M10 30.0 mm polyamid přírodní

10299180

Cenové rozmezí
6,6603 Kč - 5,3949 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid
  • Typ hlavy
    hlava rýhovaná s podložkou
Šrouby s šestihrannou hlavou M8 25.0 mm polyamid přírodní

10298763

Cenové rozmezí
5,6663 Kč - 4,5897 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid
  • Typ hlavy
    hlava rýhovaná s podložkou
Šrouby s šestihrannou hlavou M3.5 25.0 mm polyamid přírodní

10296585

Cenové rozmezí
1,0899 Kč - 0,8827 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M3.5
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid
  • Typ hlavy
    hlava rýhovaná s podložkou
Šrouby s šestihrannou hlavou M3.5 5.0 mm polyamid přírodní

10296516

Cenové rozmezí
1,0267 Kč - 0,8317 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M3.5
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid
  • Typ hlavy
    hlava rýhovaná s podložkou
Šrouby s šestihrannou hlavou M4 16.0 mm polyamid přírodní

10297032

Cenové rozmezí
1,1063 Kč - 0,8958 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid
  • Typ hlavy
    hlava rýhovaná s podložkou
Šrouby s šestihrannou hlavou M5 40.0 mm polyamid přírodní

10297650

Cenové rozmezí
2,0173 Kč - 1,6339 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid
  • Typ hlavy
    hlava rýhovaná s podložkou
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 70.0 mm polyamid přírodní

10298336

Cenové rozmezí
4,6348 Kč - 3,754 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    70.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid
  • Typ hlavy
    hlava rýhovaná s podložkou
Šrouby s šestihrannou hlavou M3 5.0 mm polyamid přírodní

10295984

Cenové rozmezí
0,9848 Kč - 0,7977 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid
  • Typ hlavy
    hlava rýhovaná s podložkou
Šrouby s šestihrannou hlavou M5 16.0 mm polyamid přírodní

10297605

Cenové rozmezí
1,3925 Kč - 1,1278 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid
  • Typ hlavy
    hlava rýhovaná s podložkou
Šrouby s šestihrannou hlavou M2 5.0 mm polyamid přírodní

10294611

Cenové rozmezí
0,9848 Kč - 0,7977 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M2 x 0.4
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Typ hlavy
    hlava šestihranná
Šrouby s šestihrannou hlavou M2 12.0 mm polyamid přírodní

10294659

Cenové rozmezí
1,0175 Kč - 0,8242 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M2 x 0.4
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Typ hlavy
    hlava šestihranná
Šrouby s šestihrannou hlavou M3.5 35.0 mm polyamid přírodní

10296592

Cenové rozmezí
1,1781 Kč - 0,9543 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Velikost závitu
    M3.5
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid
  • Typ hlavy
    hlava rýhovaná s podložkou
Šrouby s šestihrannou hlavou M3.5 8.0 mm polyamid přírodní

10296530

Cenové rozmezí
1,0431 Kč - 0,8448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M3.5
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid
  • Typ hlavy
    hlava rýhovaná s podložkou
Šrouby s šestihrannou hlavou M5 20.0 mm polyamid přírodní

10297612

Cenové rozmezí
1,3657 Kč - 1,1063 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid
  • Typ hlavy
    hlava rýhovaná s podložkou
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 30.0 mm polyamid přírodní

10298275

Cenové rozmezí
2,8031 Kč - 2,2705 Kč

Skladové zásoby
498 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid
  • Typ hlavy
    hlava rýhovaná s podložkou
Šrouby s šestihrannou hlavou M2.5 8.0 mm polyamid přírodní

10295311

Cenové rozmezí
0,9987 Kč - 0,8091 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    4.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M2.5
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 45.0 mm polyamid přírodní

10298305

Cenové rozmezí
3,0532 Kč - 2,473 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    45.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    polyamid
  • Typ hlavy
    hlava šestihranná