Plastové šrouby s šestihrannou hlavou jsou ideálním spojovacím prvkem pro mechanické upevnění materiálů. Jsou lehké a odolné vůči korozi, olejům, odření a většině chemikálií. • Technické normy: DIN 933, ČSN 021103, ISO 4017, NF EN 24017 (pouze pro orientaci, některé rozměry nemusí odpovídat tolerancím uvedených norem).
Produktová řada: SR1992
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Rozteč/TPI | Barva | Materiál | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,354 Kč - 1,354 Kč | 400 Skladem |
M4
|
0.7 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.787 in
20.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
2,1893 Kč - 2,1893 Kč | 11000 Skladem |
M5
|
0.8 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
6,9861 Kč - 6,9861 Kč | 3650 Skladem |
M8
|
1.25 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
3.15 in
80.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
11,2811 Kč - 11,2811 Kč | 15 Skladem |
M12
|
1.75 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
1.575 in
40.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
2,1475 Kč - 2,1475 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.8 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
2,8586 Kč - 2,8586 Kč | 700 Skladem |
M6
|
1.0 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
13,5401 Kč - 13,5401 Kč | 25 Skladem |
M10
|
1.5 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
3.15 in
80.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
2,5239 Kč - 2,5239 Kč | 400 Skladem |
M5
|
0.8 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
2,7052 Kč - 2,7052 Kč | 4550 Skladem |
M6
|
1.0 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
8,2411 Kč - 8,2411 Kč | 4000 Skladem |
M8
|
1.25 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
2.362 in
60.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
1,5338 Kč - 1,5338 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.8 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.787 in
20.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
4,1833 Kč - 4,1833 Kč | 74000 Skladem |
M10
|
1.5 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
16,4545 Kč - 16,4545 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
1.75 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
2.362 in
60.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
9,9424 Kč - 9,9424 Kč | 2800 Skladem |
M10
|
1.5 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
5,8427 Kč - 10,6815 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.0 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
1.772 in
45.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
12,0062 Kč - 12,0062 Kč | 780 Skladem |
M10
|
1.5 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
2.362 in
60.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
3,6953 Kč - 4,769 Kč | 450 Skladem |
M4
|
0.7 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
14,837 Kč - 14,837 Kč | 6000 Skladem |
M10
|
1.5 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
2.756 in
70.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
10,1237 Kč - 10,1237 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
1.5 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
1.969 in
50.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
14,07 Kč - 14,07 Kč | 85 Skladem |
M10
|
1.5 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
3.15 in
80.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku