Menu Vyhledávání

Šrouby s šestihrannou hlavou – plastové

Skladem

Plastové šrouby s šestihrannou hlavou jsou ideálním spojovacím prvkem pro mechanické upevnění materiálů. Jsou lehké a odolné vůči korozi, olejům, odření a většině chemikálií. • Technické normy: DIN 933, ČSN 021103, ISO 4017, NF EN 24017 (pouze pro orientaci, některé rozměry nemusí odpovídat tolerancím uvedených norem).

Produktová řada: SR1992

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 547
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Rozteč/TPI Barva Materiál Délka závitu Drážka Koupit
13,066 Kč - 13,066 Kč 135 Skladem
M8
1.25 mm
přírodní
polyamid
100.0 mm
Vnitřní šestihran
18,0163 Kč - 18,0163 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
1.25 mm
přírodní
polyamid
125.0 mm
Vnitřní šestihran
14,5441 Kč - 21,8232 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
1.0 mm
čirý
polykarbonát
20.0 mm
Vnitřní šestihran
28,168 Kč - 42,2659 Kč 25 Skladem
M8
1.3 mm
čirý
polykarbonát
30.0 mm
Vnitřní šestihran
157,88 Kč - 222,8058 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
1.0 mm
hnědá
PEEK
12.0 mm
Vnitřní šestihran
370,9805 Kč - 421,3482 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
1.0 mm
hnědá
PEEK
50.0 mm
Vnitřní šestihran
476,3315 Kč - 620,4763 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
1.3 mm
hnědá
PEEK
45.0 mm
Vnitřní šestihran
851,6209 Kč - 1 107,8379 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
1.5 mm
hnědá světlá
PEEK
45.0 mm
Vnitřní šestihran
389,7498 Kč - 507,0095 Kč 6 Skladem
M8
1.3 mm
hnědá
PEEK
40.0 mm
Vnitřní šestihran
779,4579 Kč - 1 014,9673 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
1.5 mm
hnědá světlá
PEEK
40.0 mm
Vnitřní šestihran
4,253 Kč - 4,253 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
0.7 mm
přírodní
polypropylen
20.0 mm
Vnitřní šestihran
98,4344 Kč - 151,9118 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
0.8 mm
hnědá
PEEK
12.0 mm
Vnitřní šestihran
12,1038 Kč - 18,1836 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
1.0 mm
čirý
polykarbonát
12.0 mm
Vnitřní šestihran
18,3928 Kč - 27,5962 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
1.3 mm
čirý
polykarbonát
12.0 mm
Vnitřní šestihran
123,2697 Kč - 174,1254 Kč 5 Skladem
M6
1.0 mm
hnědá
PEEK
10.0 mm
Vnitřní šestihran
346,4242 Kč - 393,487 Kč 20 Skladem
M6
1.0 mm
hnědá
PEEK
45.0 mm
Vnitřní šestihran
233,8499 Kč - 265,6156 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
1.0 mm
hnědá
PEEK
40.0 mm
Vnitřní šestihran
389,7498 Kč - 507,0095 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
1.3 mm
hnědá
PEEK
35.0 mm
Vnitřní šestihran
20,8888 Kč - 31,3333 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
1.3 mm
čirý
polykarbonát
20.0 mm
Vnitřní šestihran
143,2662 Kč - 178,016 Kč 37 Skladem
M5
0.8 mm
hnědá
PEEK
30.0 mm
Vnitřní šestihran
  • z/ze 28
Šrouby s šestihrannou hlavou M8 100.0 mm polyamid přírodní

10041321

Cenové rozmezí
13,066 Kč - 13,066 Kč

Skladové zásoby
135 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.3 mm
  • Délka závitu
    100.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M8 125.0 mm polyamid přírodní

10041338

Cenové rozmezí
18,0163 Kč - 18,0163 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.3 mm
  • Délka závitu
    125.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 20.0 mm polykarbonát čirý

10358016

Cenové rozmezí
21,8232 Kč - 14,5441 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    čirý
Šrouby s šestihrannou hlavou M8 30.0 mm polykarbonát čirý

10358085

Cenové rozmezí
42,2659 Kč - 28,168 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    čirý
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 12.0 mm PEEK hnědá

10220214

Cenové rozmezí
222,8058 Kč - 157,88 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    hnědá
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 50.0 mm PEEK hnědá

10220290

Cenové rozmezí
421,3482 Kč - 370,9805 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    hnědá
Šrouby s šestihrannou hlavou M8 45.0 mm PEEK hnědá

10220375

Cenové rozmezí
620,4763 Kč - 476,3315 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Délka závitu
    45.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    hnědá
Šrouby s šestihrannou hlavou M10 45.0 mm PEEK hnědá světlá

10220443

Cenové rozmezí
1 107,8379 Kč - 851,6209 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    17.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Délka závitu
    45.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Barva
    hnědá světlá
Šrouby s šestihrannou hlavou M8 40.0 mm PEEK hnědá

10220368

Cenové rozmezí
507,0095 Kč - 389,7498 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    hnědá
Šrouby s šestihrannou hlavou M10 40.0 mm PEEK hnědá světlá

10220436

Cenové rozmezí
1 014,9673 Kč - 779,4579 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    17.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Barva
    hnědá světlá
Šrouby s šestihrannou hlavou M4 20.0 mm polypropylen přírodní

10040096

Cenové rozmezí
4,253 Kč - 4,253 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M5 12.0 mm PEEK hnědá

10220153

Cenové rozmezí
151,9118 Kč - 98,4344 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    hnědá
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 12.0 mm polykarbonát čirý

10357996

Cenové rozmezí
18,1836 Kč - 12,1038 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    čirý
Šrouby s šestihrannou hlavou M8 12.0 mm polykarbonát čirý

10358047

Cenové rozmezí
27,5962 Kč - 18,3928 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    čirý
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 10.0 mm PEEK hnědá

10220207

Cenové rozmezí
174,1254 Kč - 123,2697 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    hnědá
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 45.0 mm PEEK hnědá

10220283

Cenové rozmezí
393,487 Kč - 346,4242 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    45.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    hnědá
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 40.0 mm PEEK hnědá

10220276

Cenové rozmezí
265,6156 Kč - 233,8499 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    hnědá
Šrouby s šestihrannou hlavou M8 35.0 mm PEEK hnědá

10220351

Cenové rozmezí
507,0095 Kč - 389,7498 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    hnědá
Šrouby s šestihrannou hlavou M8 20.0 mm polykarbonát čirý

10358061

Cenové rozmezí
31,3333 Kč - 20,8888 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    čirý
Šrouby s šestihrannou hlavou M5 30.0 mm PEEK hnědá

10220191

Cenové rozmezí
178,016 Kč - 143,2662 Kč

Skladové zásoby
37 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    hnědá