Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastové šrouby s šestihrannou hlavou jsou ideálním spojovacím prvkem pro mechanické upevnění materiálů. Jsou lehké a odolné vůči korozi, olejům, odření a většině chemikálií. • Technické normy: DIN 933, ČSN 021103, ISO 4017, NF EN 24017 (pouze pro orientaci, některé rozměry nemusí odpovídat tolerancím uvedených norem).
Produktová řada: SR1992
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Rozteč/TPI | Barva | Materiál | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5908 Kč - 1,9637 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.0 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.197 in
5.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
1,1466 Kč - 1,4155 Kč | 2000 Skladem |
M6
|
1.0 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
2,0093 Kč - 2,4807 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.8 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
4,669 Kč - 5,7641 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.25 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
5,1813 Kč - 6,3966 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
1.5 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
3,3761 Kč - 4,1679 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.25 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
70,7406 Kč - 107,4147 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
|
přírodní
|
PVDF
|
0.984 in
25.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
39,5467 Kč - 86,7907 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
1.75 mm
|
černá
|
polyamid
|
2.362 in
60.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
3,4861 Kč - 4,8806 Kč | 500 Skladem |
M5
|
0.8 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
5,8287 Kč - 7,544 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.8 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
1.575 in
40.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
13,8329 Kč - 33,8991 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
|
přírodní
|
polypropylen
|
2.362 in
60.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
45,6125 Kč - 100,0799 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
1.75 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
3.15 in
80.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
3,0957 Kč - 4,3367 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.7 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
2,8168 Kč - 3,9462 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.8 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
14,8648 Kč - 24,1658 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.25 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
2.362 in
60.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
21,4885 Kč - 62,9038 Kč | 125 Skladem |
M10
|
|
přírodní
|
polyamid
|
1.575 in
40.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
32,1282 Kč - 81,4779 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
1.8 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.787 in
20.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
9,4543 Kč - 15,3807 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.25 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.787 in
20.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
40,6901 Kč - 89,3427 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
1.75 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
2.756 in
70.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
3,9742 Kč - 5,1734 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.8 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku