Menu Vyhledávání

Šrouby s šestihrannou hlavou – plastové

Skladem

Plastové šrouby s šestihrannou hlavou jsou ideálním spojovacím prvkem pro mechanické upevnění materiálů. Jsou lehké a odolné vůči korozi, olejům, odření a většině chemikálií. • Technické normy: DIN 933, ČSN 021103, ISO 4017, NF EN 24017 (pouze pro orientaci, některé rozměry nemusí odpovídat tolerancím uvedených norem).

Produktová řada: SR1992

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 547
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Rozteč/TPI Barva Materiál Délka závitu Drážka Koupit
18,3928 Kč - 27,5962 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
1.3 mm
čirý
polykarbonát
10.0 mm
Vnitřní šestihran
303,1264 Kč - 394,979 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
1.3 mm
hnědá
PEEK
15.0 mm
Vnitřní šestihran
678,4158 Kč - 882,8288 Kč 1 Skladem
M10
1.5 mm
hnědá světlá
PEEK
15.0 mm
Vnitřní šestihran
148,3141 Kč - 209,3633 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
1.0 mm
hnědá
PEEK
15.0 mm
Vnitřní šestihran
21,2933 Kč - 21,2933 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
1.75 mm
přírodní
polypropylen
60.0 mm
Vnitřní šestihran
98,4344 Kč - 151,9118 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
0.8 mm
hnědá
PEEK
15.0 mm
Vnitřní šestihran
43,9392 Kč - 43,9392 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
1.75 mm
přírodní
polypropylen
40.0 mm
Vnitřní šestihran
779,4579 Kč - 1 014,0051 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
1.5 mm
hnědá světlá
PEEK
35.0 mm
Vnitřní šestihran
303,1264 Kč - 394,979 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
1.3 mm
hnědá
PEEK
10.0 mm
Vnitřní šestihran
4,1275 Kč - 4,1275 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
0.7 mm
přírodní
polypropylen
16.0 mm
Vnitřní šestihran
8,5758 Kč - 8,5758 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
1.0 mm
přírodní
polypropylen
25.0 mm
Vnitřní šestihran
7,4882 Kč - 7,4882 Kč 100 Skladem
M6
1.0 mm
přírodní
polypropylen
20.0 mm
Vnitřní šestihran
98,4344 Kč - 151,9118 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
0.8 mm
hnědá
PEEK
20.0 mm
Vnitřní šestihran
158,0892 Kč - 196,3809 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
1.0 mm
hnědá
PEEK
20.0 mm
Vnitřní šestihran
303,1264 Kč - 394,979 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
1.3 mm
hnědá
PEEK
20.0 mm
Vnitřní šestihran
148,9695 Kč - 185,1416 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
0.7 mm
kaštanová
PEEK
25.0 mm
Vnitřní šestihran
110,4408 Kč - 112,8532 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
0.8 mm
kaštanová
PEEK
10.0 mm
Hlava s drážkou
707,3089 Kč - 920,1722 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
1.5 mm
hnědá světlá
PEEK
25.0 mm
Vnitřní šestihran
12,7034 Kč - 12,7034 Kč 400 Skladem
M6
1.0 mm
přírodní
PVDF
25.0 mm
Vnitřní šestihran
6,1914 Kč - 6,1914 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
0.8 mm
přírodní
polypropylen
20.0 mm
Vnitřní šestihran
  • z/ze 28
Šrouby s šestihrannou hlavou M8 10.0 mm polykarbonát čirý

10358030

Cenové rozmezí
27,5962 Kč - 18,3928 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    čirý
Šrouby s šestihrannou hlavou M8 15.0 mm PEEK hnědá

10220313

Cenové rozmezí
394,979 Kč - 303,1264 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    hnědá
Šrouby s šestihrannou hlavou M10 15.0 mm PEEK hnědá světlá

10220399

Cenové rozmezí
882,8288 Kč - 678,4158 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    17.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Barva
    hnědá světlá
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 15.0 mm PEEK hnědá

10220221

Cenové rozmezí
209,3633 Kč - 148,3141 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    hnědá
Šrouby s šestihrannou hlavou M12 60.0 mm polypropylen přírodní

10041062

Cenové rozmezí
21,2933 Kč - 21,2933 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    19.0 mm
  • Výška hlavy
    7.5 mm
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M5 15.0 mm PEEK hnědá

10220160

Cenové rozmezí
151,9118 Kč - 98,4344 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    hnědá
Šrouby s šestihrannou hlavou M12 40.0 mm polypropylen přírodní

10041024

Cenové rozmezí
43,9392 Kč - 43,9392 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    19.0 mm
  • Výška hlavy
    7.5 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M10 35.0 mm PEEK hnědá světlá

10220429

Cenové rozmezí
1 014,0051 Kč - 779,4579 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    17.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Barva
    hnědá světlá
Šrouby s šestihrannou hlavou M8 10.0 mm PEEK hnědá

10220306

Cenové rozmezí
394,979 Kč - 303,1264 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    hnědá
Šrouby s šestihrannou hlavou M4 16.0 mm polypropylen přírodní

10040058

Cenové rozmezí
4,1275 Kč - 4,1275 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 25.0 mm polypropylen přírodní

10040577

Cenové rozmezí
8,5758 Kč - 8,5758 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 20.0 mm polypropylen přírodní

10040539

Cenové rozmezí
7,4882 Kč - 7,4882 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M5 20.0 mm PEEK hnědá

10220177

Cenové rozmezí
151,9118 Kč - 98,4344 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    hnědá
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 20.0 mm PEEK hnědá

10220238

Cenové rozmezí
196,3809 Kč - 158,0892 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    hnědá
Šrouby s šestihrannou hlavou M8 20.0 mm PEEK hnědá

10220320

Cenové rozmezí
394,979 Kč - 303,1264 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    hnědá
Šrouby s šestihrannou hlavou M4 25.0 mm PEEK kaštanová

10358788

Cenové rozmezí
185,1416 Kč - 148,9695 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    kaštanová
Hex Head Cap Screw M5 10.0 mm PEEK Maroon

10359792

Cenové rozmezí
112,8532 Kč - 110,4408 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    kaštanová
Šrouby s šestihrannou hlavou M10 25.0 mm PEEK hnědá světlá

10220405

Cenové rozmezí
920,1722 Kč - 707,3089 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    17.0 mm
  • Výška hlavy
    7.0 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Barva
    hnědá světlá
Šrouby s šestihrannou hlavou M6 25.0 mm PVDF přírodní

10040584

Cenové rozmezí
12,7034 Kč - 12,7034 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
Šrouby s šestihrannou hlavou M5 20.0 mm polypropylen přírodní

10040294

Cenové rozmezí
6,1914 Kč - 6,1914 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní