Plastové šrouby s šestihrannou hlavou jsou ideálním spojovacím prvkem pro mechanické upevnění materiálů. Jsou lehké a odolné vůči korozi, olejům, odření a většině chemikálií. • Technické normy: DIN 933, ČSN 021103, ISO 4017, NF EN 24017 (pouze pro orientaci, některé rozměry nemusí odpovídat tolerancím uvedených norem).
Produktová řada: SR1992
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Rozteč/TPI | Barva | Materiál | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,0221 Kč - 14,6138 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
přírodní
|
polyamid
|
1.378 in
35.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
69,4577 Kč - 132,3197 Kč | 825 Skladem |
M16
|
2.0 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
3.15 in
80.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
32,2119 Kč - 81,6731 Kč | 5 Skladem |
M10
|
1.5 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
3.15 in
80.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
4,267 Kč - 7,8089 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.0 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
6,3866 Kč - 15,6876 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.0 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
2.362 in
60.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
4,5319 Kč - 5,8985 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.8 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.787 in
20.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
2,7192 Kč - 3,8068 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.8 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
9,5938 Kč - 15,576 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.25 mm
|
černá
|
polyamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
17,1099 Kč - 50,0608 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
1.5 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
4,7551 Kč - 8,6874 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.0 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.787 in
20.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
8,3527 Kč - 28,5305 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.0 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
2.559 in
65.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
9,5938 Kč - 15,576 Kč | 75 Skladem |
M8
|
1.25 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
29,2277 Kč - 74,0734 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
1.5 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
2.362 in
60.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
14,3629 Kč - 31,668 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.25 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
3.15 in
80.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
33,2019 Kč - 72,8742 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
1.8 mm
|
černá
|
polyamid
|
1.575 in
40.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
58,4554 Kč - 111,3611 Kč | 25 Skladem |
M16
|
2.0 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
1.969 in
50.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
22,102 Kč - 64,6468 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
1.5 mm
|
černá
|
polyamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
3,2351 Kč - 4,5041 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.7 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
8,0181 Kč - 14,6278 Kč | 135 Skladem |
M8
|
1.25 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
39,5467 Kč - 86,7907 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
1.75 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
2.362 in
60.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku