Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastové šrouby s šestihrannou hlavou jsou ideálním spojovacím prvkem pro mechanické upevnění materiálů. Jsou lehké a odolné vůči korozi, olejům, odření a většině chemikálií. • Technické normy: DIN 933, ČSN 021103, ISO 4017, NF EN 24017 (pouze pro orientaci, některé rozměry nemusí odpovídat tolerancím uvedených norem).
Produktová řada: SR1992
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Rozteč/TPI | Barva | Materiál | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,0957 Kč - 4,3367 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.7 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
9,4543 Kč - 15,3807 Kč | 100 Skladem |
M8
|
1.25 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.787 in
20.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
6,8467 Kč - 12,4942 Kč | 60 Skladem |
M6
|
1.0 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
1.575 in
40.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
46,1146 Kč - 101,2373 Kč | 25 Skladem |
M16
|
2.0 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
6,3028 Kč - 11,5042 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.0 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
25,8671 Kč - 65,5812 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
1.5 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
1.969 in
50.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
3,751 Kč - 4,8666 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.7 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
3,8904 Kč - 5,034 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.8 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
35,698 Kč - 78,3543 Kč | 25 Skladem |
M12
|
1.75 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
3,1235 Kč - 4,3785 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
|
přírodní
|
polyamid
|
0.787 in
20.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
12,299 Kč - 19,9964 Kč | 80 Skladem |
M8
|
|
přírodní
|
polyamid
|
1.969 in
50.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
3,3467 Kč - 5,285 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.0 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
32,1282 Kč - 81,4779 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
1.75 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
36,465 Kč - 80,0138 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
1.75 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
1.969 in
50.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
22,102 Kč - 64,6468 Kč | 5 Skladem |
M10
|
1.5 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
2,9562 Kč - 4,1275 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.7 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
3,3885 Kč - 4,7132 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.7 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.787 in
20.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
11,5321 Kč - 18,7275 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.25 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
1.575 in
40.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
11,5321 Kč - 18,7275 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.25 mm
|
černá
|
polyamid
|
1.575 in
40.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
12,4106 Kč - 20,1637 Kč | 200 Skladem |
M10
|
1.5 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.787 in
20.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku