Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem a podložkou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Šrouby lícované s podložkami, které mají hlava válcová a šestihranný drážkovaný tvar. Šestihranné pohony jsou ideální pro přesné montáže a jsou obzvláště užitečné, když je prostor omezený.

Tyto šrouby jsou vynikající volbou pro panely s nezávitovými otvory. Každý šroub obsahuje integrovanou podložku, která zajišťuje bezpečné uchycení v nezávitových panelech. Tím se zátěž rovnoměrně rozloží a sníží se riziko poškození citlivých povrchů.

Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.

  • Vyrobeno z ocel nerezavějící s úpravou odolnou vůči korozi. Nabízejí vynikající pevnost, odolnost a dlouhou životnost.
  • Oblíbená volba ve stavebnictví, průmyslových strojích a automobilových aplikacích.
  • Splňuje směrnici o strojních zařízeních 2006/42/EC (obvykle odpovídá ISO 4762)
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0163

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 73
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 d4 min d6 l1 025 H1 max d3 max d2 a012 Koupit
110,405 Kč - 157,7934 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
6.5
12.0
12.0
6.0
10.0
4.2
110,405 Kč - 157,5413 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
5.5
10.0
20.0
5.0
8.5
3.7
101,5826 Kč - 144,938 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
3.5
6.0
12.0
5.5
5.5
2.0
98,8099 Kč - 141,157 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
2.8
5.0
12.0
2.5
4.5
1.8
111,4132 Kč - 159,3058 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
4.5
8.0
16.0
4.0
7.0
2.8
107,8843 Kč - 154,2645 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
5.5
10.0
16.0
5.0
8.5
3.7
125,781 Kč - 179,7231 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
5.5
10.0
50.0
5.0
8.5
3.7
136,8719 Kč - 195,6033 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
5.5
12.0
80.0
6.0
10.0
4.2
120,9917 Kč - 172,6653 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
8.5
16.0
25.0
8.0
13.0
6.0
167,876 Kč - 239,9669 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
10.6
20.0
50.0
10.0
16.0
7.5
190,3099 Kč - 271,9793 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
13.2
24.0
60.0
12.0
18.0
8.0
282,5661 Kč - 403,5578 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
17.5
32.0
50.0
16.0
24.0
12.0
117,2107 Kč - 167,3719 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
4.5
8.0
30.0
4.0
7.0
2.8
281,5578 Kč - 402,0454 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
17.5
32.0
40.0
16.0
24.0
12.0
110,405 Kč - 157,5413 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
4.5
8.0
12.0
4.0
7.0
2.8
156,281 Kč - 223,3306 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
10.6
20.0
35.0
10.0
16.0
7.5
183,2521 Kč - 261,6446 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
12.0
24.0
45.0
12.0
18.0
8.0
277,5248 Kč - 396,50 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
17.5
32.0
45.0
16.0
24.0
12.0
95,5331 Kč - 136,3678 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
2.8
5.0
5.0
2.5
4.5
1.8
107,3802 Kč - 153,2562 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
3.5
6.0
30.0
3.0
5.5
2.0
  • z/ze 4
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M6 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20758936

Cenové rozmezí
157,7934 Kč - 110,405 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M5 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20758875

Cenové rozmezí
157,5413 Kč - 110,405 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
  • d6
    10.0
Šrouby s tenkým dříkem M3 6.0 ocel nerezavějící AISI 303

20758714

Cenové rozmezí
144,938 Kč - 101,5826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
  • d6
    6.0
Šrouby s tenkým dříkem M2.5 5.0 ocel nerezavějící AISI 303

20758684

Cenové rozmezí
141,157 Kč - 98,8099 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • d2 a012
    1.8
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
  • d6
    5.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M4 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20758783

Cenové rozmezí
159,3058 Kč - 111,4132 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
  • d6
    8.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M5 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20758868

Cenové rozmezí
154,2645 Kč - 107,8843 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
  • d6
    10.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M5 50.0 ocel nerezavějící AISI 303

20758929

Cenové rozmezí
179,7231 Kč - 125,781 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
  • d6
    10.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M6 80.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759025

Cenové rozmezí
195,6033 Kč - 136,8719 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    5.5
  • d6
    12.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M8 25.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759056

Cenové rozmezí
172,6653 Kč - 120,9917 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0
Šrouby s tenkým dříkem M10 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759193

Cenové rozmezí
239,9669 Kč - 167,876 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
  • d6
    20.0
Šrouby s tenkým dříkem M12 24.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759285

Cenové rozmezí
271,9793 Kč - 190,3099 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
  • d6
    24.0
Šrouby s tenkým dříkem M16 32.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759346

Cenové rozmezí
403,5578 Kč - 282,5661 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
  • d6
    32.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M4 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20758813

Cenové rozmezí
167,3719 Kč - 117,2107 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
  • d6
    8.0
Šrouby s tenkým dříkem M16 32.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759339

Cenové rozmezí
402,0454 Kč - 281,5578 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
  • d6
    32.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M4 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20758776

Cenové rozmezí
157,5413 Kč - 110,405 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
  • d6
    8.0
Šrouby s tenkým dříkem M10 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759162

Cenové rozmezí
223,3306 Kč - 156,281 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
  • d6
    20.0
Šrouby s tenkým dříkem M12 24.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759261

Cenové rozmezí
261,6446 Kč - 183,2521 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    12.0
  • d6
    24.0
Šrouby s tenkým dříkem M16 32.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759322

Cenové rozmezí
396,50 Kč - 277,5248 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
  • d6
    32.0
Šrouby s tenkým dříkem M2.5 5.0 ocel nerezavějící AISI 303

20758653

Cenové rozmezí
136,3678 Kč - 95,5331 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • d2 a012
    1.8
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
  • d6
    5.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M3 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20758752

Cenové rozmezí
153,2562 Kč - 107,3802 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
  • d6
    6.0