Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem a podložkou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Šrouby lícované s podložkami, které mají hlava válcová a šestihranný drážkovaný tvar. Šestihranné pohony jsou ideální pro přesné montáže a jsou obzvláště užitečné, když je prostor omezený.

Tyto šrouby jsou vynikající volbou pro panely s nezávitovými otvory. Každý šroub obsahuje integrovanou podložku, která zajišťuje bezpečné uchycení v nezávitových panelech. Tím se zátěž rovnoměrně rozloží a sníží se riziko poškození citlivých povrchů.

Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.

  • Vyrobeno z ocel nerezavějící s úpravou odolnou vůči korozi. Nabízejí vynikající pevnost, odolnost a dlouhou životnost.
  • Oblíbená volba ve stavebnictví, průmyslových strojích a automobilových aplikacích.
  • Splňuje směrnici o strojních zařízeních 2006/42/EC (obvykle odpovídá ISO 4762)
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0163

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 73
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 d4 min d6 l1 025 H1 max d3 max d2 a012 Koupit
125,2769 Kč - 178,9669 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
6.5
12.0
50.0
6.0
10.0
4.2
190,3099 Kč - 271,9793 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
13.2
24.0
60.0
12.0
18.0
8.0
178,2107 Kč - 254,5868 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
13.2
24.0
35.0
12.0
18.0
8.0
152,2479 Kč - 217,5331 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
10.6
20.0
30.0
10.0
16.0
7.5
176,4463 Kč - 252,0661 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
10.6
20.0
60.0
10.0
16.0
7.5
143,1736 Kč - 204,4256 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
8.5
16.0
60.0
8.0
13.0
6.0
124,2686 Kč - 177,4546 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
8.5
16.0
30.0
8.0
13.0
6.0
156,7851 Kč - 223,8347 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
8.5
16.0
80.0
8.0
13.0
6.0
192,5785 Kč - 275,2562 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
10.6
20.0
80.0
10.0
16.0
7.5
112,1694 Kč - 160,314 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
5.5
10.0
28.0
5.0
8.5
37
118,9752 Kč - 169,8926 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
6.5
12.0
35.0
6.0
10.0
4.2
114,9422 Kč - 164,3471 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
8.5
16.0
16.0
8.0
13.0
6.0
173,6736 Kč - 248,0331 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
13.2
24.0
25.0
12.0
18.0
8.0
117,4628 Kč - 167,876 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
6.5
12.0
30.0
7.5
10.0
4.2
127,0413 Kč - 181,4876 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
8.5
16.0
35.0
8.0
13.0
6.0
115,1942 Kč - 164,5992 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
6.5
12.0
25.0
6.0
10.0
4.2
133,595 Kč - 190,814 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
8.5
16.0
45.0
8.0
13.0
6.0
117,2107 Kč - 167,3719 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
4.5
8.0
30.0
4.0
7.0
2.8
112,1694 Kč - 160,314 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
6.5
12.0
16.0
6.0
10.0
4.2
120,7397 Kč - 172,4132 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
5.5
10.0
40.0
5.0
8.5
3.7
  • z/ze 4
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M6 50.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759001

Cenové rozmezí
178,9669 Kč - 125,2769 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Šrouby s tenkým dříkem M12 24.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759285

Cenové rozmezí
271,9793 Kč - 190,3099 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
  • d6
    24.0
Šrouby s tenkým dříkem M12 24.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759247

Cenové rozmezí
254,5868 Kč - 178,2107 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
  • d6
    24.0
Šrouby s tenkým dříkem M10 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759155

Cenové rozmezí
217,5331 Kč - 152,2479 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
  • d6
    20.0
Šrouby s tenkým dříkem M10 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759209

Cenové rozmezí
252,0661 Kč - 176,4463 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
  • d6
    20.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M8 60.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759117

Cenové rozmezí
204,4256 Kč - 143,1736 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M8 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759063

Cenové rozmezí
177,4546 Kč - 124,2686 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M8 80.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759124

Cenové rozmezí
223,8347 Kč - 156,7851 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0
Šrouby s tenkým dříkem M10 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759216

Cenové rozmezí
275,2562 Kč - 192,5785 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
  • d6
    20.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M5 28.0 ocel nerezavějící AISI 303

20758882

Cenové rozmezí
160,314 Kč - 112,1694 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2 a012
    37
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
  • d6
    10.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M6 35.0 ocel nerezavějící AISI 303

20758981

Cenové rozmezí
169,8926 Kč - 118,9752 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M8 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759032

Cenové rozmezí
164,3471 Kč - 114,9422 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0
Šrouby s tenkým dříkem M12 24.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759223

Cenové rozmezí
248,0331 Kč - 173,6736 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
  • d6
    24.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M6 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20758974

Cenové rozmezí
167,876 Kč - 117,4628 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M8 35.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759070

Cenové rozmezí
181,4876 Kč - 127,0413 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M6 25.0 ocel nerezavějící AISI 303

20758967

Cenové rozmezí
164,5992 Kč - 115,1942 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M8 45.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759094

Cenové rozmezí
190,814 Kč - 133,595 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M4 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20758813

Cenové rozmezí
167,3719 Kč - 117,2107 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
  • d6
    8.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M6 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20758943

Cenové rozmezí
160,314 Kč - 112,1694 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M5 40.0 ocel nerezavějící AISI 303

20758912

Cenové rozmezí
172,4132 Kč - 120,7397 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
  • d6
    10.0