Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem a podložkou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Šrouby lícované s podložkami, které mají hlava válcová a šestihranný drážkovaný tvar. Šestihranné pohony jsou ideální pro přesné montáže a jsou obzvláště užitečné, když je prostor omezený.

Tyto šrouby jsou vynikající volbou pro panely s nezávitovými otvory. Každý šroub obsahuje integrovanou podložku, která zajišťuje bezpečné uchycení v nezávitových panelech. Tím se zátěž rovnoměrně rozloží a sníží se riziko poškození citlivých povrchů.

Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.

  • Vyrobeno z ocel nerezavějící s úpravou odolnou vůči korozi. Nabízejí vynikající pevnost, odolnost a dlouhou životnost.
  • Oblíbená volba ve stavebnictví, průmyslových strojích a automobilových aplikacích.
  • Splňuje směrnici o strojních zařízeních 2006/42/EC (obvykle odpovídá ISO 4762)
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0163

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 73
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 d4 min d6 l1 025 H1 max d3 max d2 a012 Koupit
113,1777 Kč - 161,5744 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
4.5
8.0
20.0
4.0
7.0
2.8
96,5413 Kč - 137,8802 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
3.5
6.0
8.0
3.0
5.5
2.0
105,8678 Kč - 151,2397 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
3.5
6.0
25.0
3.0
5.5
2.0
110,405 Kč - 157,5413 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
4.5
8.0
10.0
4.0
7.0
2.8
115,4463 Kč - 164,8512 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
5.5
10.0
30.0
5.0
8.5
3.7
113,6818 Kč - 162,3306 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
6.5
12.0
20.0
6.0
10.0
4.2
117,4628 Kč - 167,876 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
8.5
16.0
20.0
8.0
13.0
6.0
143,9298 Kč - 205,4339 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
10.6
20.0
20.0
10.0
16.0
7.5
128,0496 Kč - 182,7479 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
10.6
20.0
40.0
10.0
16.0
7.5
180,9835 Kč - 258,6198 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
18.0
24.0
40.0
12.0
18.0
8.0
289,1198 Kč - 412,8843 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
17.5
32.0
60.0
16.0
24.0
12.0
101,5826 Kč - 144,938 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
3.5
6.0
12.0
5.5
5.5
2.0
98,8099 Kč - 141,157 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
2.8
5.0
12.0
2.5
4.5
1.8
  • z/ze 4
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M4 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20758790

Cenové rozmezí
161,5744 Kč - 113,1777 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
  • d6
    8.0
Šrouby s tenkým dříkem M3 6.0 ocel nerezavějící AISI 303

20758691

Cenové rozmezí
137,8802 Kč - 96,5413 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
  • d6
    6.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M3 25.0 ocel nerezavějící AISI 303

20758745

Cenové rozmezí
151,2397 Kč - 105,8678 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
  • d6
    6.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M4 10.0 ocel nerezavějící AISI 303

20758769

Cenové rozmezí
157,5413 Kč - 110,405 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
  • d6
    8.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M5 30.0 ocel nerezavějící AISI 303

20758899

Cenové rozmezí
164,8512 Kč - 115,4463 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
  • d6
    10.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M6 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20758950

Cenové rozmezí
162,3306 Kč - 113,6818 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Šrouby s tenkým dříkem Vnitřní šestihran M8 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759049

Cenové rozmezí
167,876 Kč - 117,4628 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0
Šrouby s tenkým dříkem M10 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759131

Cenové rozmezí
205,4339 Kč - 143,9298 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
  • d6
    20.0
Šrouby s tenkým dříkem M10 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759179

Cenové rozmezí
182,7479 Kč - 128,0496 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M10
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
  • d6
    20.0
Šrouby s tenkým dříkem M12 24.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759254

Cenové rozmezí
258,6198 Kč - 180,9835 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M12
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    18.0
  • d6
    24.0
Šrouby s tenkým dříkem M16 32.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759353

Cenové rozmezí
412,8843 Kč - 289,1198 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M16
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
  • d6
    32.0
Šrouby s tenkým dříkem M3 6.0 ocel nerezavějící AISI 303

20758714

Cenové rozmezí
144,938 Kč - 101,5826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
  • d6
    6.0
Šrouby s tenkým dříkem M2.5 5.0 ocel nerezavějící AISI 303

20758684

Cenové rozmezí
141,157 Kč - 98,8099 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • d2 a012
    1.8
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
  • d6
    5.0